MSP430FR2633 MSP430FR263x 和 MSP430FR253x 混合信号微控制器 | 德州仪器 TI.com.cn

MSP430FR2633 (正在供货)

MSP430FR263x 和 MSP430FR253x 混合信号微控制器

To learn more about MSP MCUs featuring CapTIvate™ technology, read the CapTIvate Technology Guide.

描述

MSP430FR263x 和 MSP430FR253x 是用于电容式触控检测的超低功耗 MSP430™ 微控制器,采用 CapTIvate™ 触控技术,适用于按钮、滑块、滚轮及接近传感 应用。采用 CapTIvate 技术的 MSP430 MCU 提供市面上最高集成度和自主性的电容式触控解决方案,具有高可靠性和抗噪能力以及最低功耗。TI 的电容式触控技术支持在同一设计方案中同时使用自电容式和互电容式电极,最大限度地提高了灵活性。采用 CapTIvate 技术的 MSP430 MCU 可以穿透厚玻璃、塑料外壳、金属和木材,在恶劣的环境(包括潮湿、油腻和脏污环境)中工作。

TI 电容式触控感应 MSP430 MCU 由一个由各种软、硬件资源组成的生态系统提供支持,并配套提供有参考设计和代码示例,可帮助您快速开展设计。开发套件包括 MSP-CAPT-FR2633 CapTIvate 技术开发套件。TI 还提供免费的软件,如 CapTIvate 设计中心,工程师可以在其中 借助 方便易用的 GUI 和 MSP430Ware™ 软件以及包括 CapTIvate 技术指南在内的全面文档快速进行应用开发。

TI 的 MSP430 超低功耗 (ULP) FRAM 微控制器平台将独特的嵌入式 FRAM 和全面的超低功耗系统架构相结合,从而使系统设计人员能够在降低能耗的同时提升性能。FRAM 技术将 RAM 的低能耗快速写入、灵活性和耐用性与闪存的非易失性相结合。

特性

  • CapTIvate ™技术 – 电容式触控
    • 性能
      • 四路同步快速电极扫描
      • 支持点数超过 1024 的高分辨率滑块
      • 接近传感
    • 可靠性
      • 提高了针对电力线、射频 (RF) 及其他环境噪声的抗扰度
      • 内置扩展频谱、自动调整、噪声滤除和消抖算法
      • 提供可靠的触控解决方案,具有 10V 均方根 (RMS) 共模噪声、4kV 电快速瞬变以及 15kV 静电放电,符合 IEC‑61000-4-6、IEC-61000-4-4 和 IEC‑61000-4-2 标准
      • 通过降低 RF 辐射简化电气设计
      • 支持金属触控和防水设计
    • 灵活性
      • 多达 16 个自电容式电极和 64 个互电容式电极
      • 在同一设计中混合使用自电容式电极和互电容式电极
      • 支持多点触控功能
      • 宽电容检测范围;0 至 300pF 宽电极范围
    • 低功耗
      • 触摸唤醒模式下的电流 < 0.9µA/按钮,其中电容测量和触控检测由硬件状态机完成,同时 CPU 处于休眠状态
      • 触摸唤醒状态机支持在 CPU 休眠过程中进行电极扫描
      • 用于环境补偿、滤波和阈值检测的硬件加速
    • 易于使用
      • CapTIvate 设计中心 PC GUI 允许工程师对电容按钮进行实时设计和调试,无需编写代码
      • 存储于 ROM 中的 CapTIvate 软件库为客户应用提供充足的 FRAM
  • 嵌入式微控制器
    • 16 位精简指令集 (RISC) 架构
    • 支持的时钟频率最高可达 16MHz
    • 3.6V 至 1.8V 的宽电源电压范围(最低电源电压受限于 SVS 电平,请参阅 SVS 规格)
  • 优化的超低功耗模式
    • 激活模式:126µA/MHz(典型值)
    • 待机电流
      • 平均电流为 1.7µA/按钮(典型值)(16 个自电容式按钮,8Hz 扫描)
      • 平均电流为 1.7µA/按钮(典型值)(64 个互电容式按钮,8Hz 扫描)
    • 采用 32768Hz 晶振的 LPM3.5 实时时钟 (RTC) 计数器:730nA(典型值)
    • 关断电流 (LPM4.5):16nA(典型值)
  • 高性能模拟
    • 8 通道 10 位模数转换器 (ADC)
      • 1.5V 内部基准电压
      • 采样与保持 200ksps
  • 增强型串行通信
    • 两个增强型通用串行通信接口(eUSCI_A) 支持通用异步收发器 (UART)、红外数据通信 (IrDA) 和串行外设接口 (SPI)
    • 一个 eUSCI (eUSCI_B) 支持 SPI 和 I2C
  • 智能数字外设
    • 4 个 16 位计时器
      • 两个计时器,每个计时器具有三个捕捉/比较寄存器 (Timer_A3)
      • 两个计时器,每个计时器具有两个捕捉/比较寄存器 (Timer_A2)
    • 一个与 CapTIvate 技术关联的16 位计时器
    • 一个仅用作计数器的 16 位 RTC
    • 16 位循环冗余校验 (CRC)
  • 超低功耗铁电 RAM (FRAM)
    • 高达 15.5KB 的非易失性存储器
    • 内置错误修正码 (ECC)
    • 可配置的写保护
    • 对程序和常量数据统一进行存储
    • 1015 写入周期持久性
    • 抗辐射和非磁性
    • 铁电随机存取存储器 (FRAM) 与静态随机存取存储器 (SRAM) 之比最高达 4:1
  • 时钟系统 (CS)
    • 片上 32kHz RC 振荡器 (REFO)
    • 带有锁频环 (FLL) 的片上 16MHz 数字控制振荡器 (DCO)
      • 室温下的精度为 ±1%(具有片上基准)
    • 片上超低频 10kHz 振荡器 (VLO)
    • 片上高频调制振荡器 (MODOSC)
    • 32kHz 外部晶振 (LFXT)
    • 可编程 MCLK 预分频器(1 至 128)
    • 通过可编程预分频器(1、2、4 或 8)从 MCLK 获得的 SMCLK
  • 通用输入/输出和引脚功能
    • 共计 19 个 I/O(采用 TSSOP-32 封装)
    • 16 个中断引脚(P1 和 P2)可以将 MCU 从低功耗模式下唤醒
  • 系列成员(另请参阅器件比较)
    • MSP430FR2633:15KB 程序 FRAM + 512B 信息 FRAM + 4KB RAM
      多达 16 个自电容式传感器或 64 个互电容式传感器
    • MSP430FR2533:15KB 程序 FRAM + 512B 信息 FRAM + 2KB RAM
      多达 16 个自电容式传感器和 16 个互电容式传感器
    • MSP430FR2632:8KB 程序 FRAM + 512B 信息 FRAM + 2KB RAM
      多达 8 个自电容式传感器和 16 个互电容式传感器
    • MSP430FR2532:8KB 程序 FRAM + 512B 信息 FRAM + 1KB RAM
      多达 8 个自电容式传感器和 8 个互电容式传感器
  • 封装选项
    • 32 引脚:超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装 (RHB)
    • 32 引脚:薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装 (DA)
    • 24 引脚:(VQFN) 封装 (RGE)
    • 24 引脚:DSBGA (YQW)
  • 有关完整模块说明,请参见《MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列器件用户指南》

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 电容式感应 MCU

 
Non-volatile memory (kB)
RAM (KB)
ADC
ADC: channels (#)
GPIO pins (#)
Capacitive sensing I/O
I2C
SPI
UART
Comparator channels (#)
Package Group
Approx. price (US$)
MSP430FR2633 MSP430FR2512 MSP430FR2522 MSP430FR2532 MSP430FR2533 MSP430FR2632
16     8     8     8     16     8    
4     2     2     1     2     2    
10-bit SAR     10-bit SAR     10-bit SAR     10-bit SAR     10-bit SAR     10-bit SAR    
8     8     8     8     8     8    
19     15     15     15     19     15    
16     4     8     8     16     8    
1     1     1     1     1     1    
2     2     2     1     2     2    
2     1     1     2     2     2    
0     0     0       0     0    
DSBGA | 24
TSSOP | 32
VQFN | 32    
TSSOP | 16
VQFN | 20    
TSSOP | 16
VQFN | 20    
VQFN | 24     TSSOP | 32
VQFN | 32    
DSBGA | 24
VQFN | 24    
1.47 | 1ku       0.89 | 1ku     0.95 | 1ku     1.24 | 1ku     1.07 | 1ku