具有触觉反馈功能的电容式触控互电容传感器演示板
CAPTIVATE-PHONE
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档

描述

此 MSP430™ CapTIvate™ 演示板 (CAPTIVATE-PHONE) 是一款简单的评估平台,适用于真实世界应用中使用各种配置的互电容式电容触控传感器。此传感器面板展示了如何建立互电容式触控传感器矩阵以实现高密度和低引脚数,并展示了针对互电容式滑块和滚轮传感器的建议布局。此面板还展示了如何实施安防通道以防止由手掌或抹布所致的触控检测故障。包括触觉驱动器和传动器,以便在检测到触控时向用户提供振动反馈。

特性
  • 连接到 CapTIvate 生态系统 MCU 主板的接口
  • 仅使用 12 个 CapTIvate IO 实施 29 个电容触控元件
  • 包含 17 个按钮、2 个由四个元件构成的滑块、1 个由三个元件构成的滚轮以及 1 个安防通道
  • 实施安防通道以防止手掌误触
  • 使用带有集成效果库的 TI DRV2605L 触觉驱动器来提供触觉反馈

包含项目

  • CAPTIVATE-PHONE senor board
  • CAPTIVATE-PGMR not included; CAPTIVATE-PGMR is required for tuning and programming
  • CapTIvate MCU Board (i.e. CAPTIVATE-FR2633 or CAPTIVATE-FR2676) not included

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

CAPT-PHONE-FR2633:
CAPTIVATE-PHONE + CAPTIVATE-PGMR + CAPTIVATE-FR2633 bundle



无此商品 ACTIVE

CAPT-PHONE-FR2676:
CAPTIVATE-PHONE + CAPTIVATE-PGMR + CAPTIVATE-FR2676 bundle



无此商品 ACTIVE

CAPTIVATE-PHONE:
Capacitive touch mutual capacitance sensor demonstration board with haptic feedback

$35.99(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (2)
标题 日期 类型
CapTIvate™ Technology Guide 2018年 1月 17日
MSP-CAPT-FR2633 MSP CapTIvate™ MCU development kit user's guide 2019年 1月 23日
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4372 2020年 5月 19日 下载英文版本 (Rev.E)
设计文件 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1956 2019年 4月 18日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 64 2019年 1月 2日
相关产品

硬件开发 (5)

名称 器件型号 工具类型
MSP CapTIvate 设计中心 GUI  MSPCAPTDSNCTR  用于评估模块 (EVM) 的 GUI 
MSP CapTIvate™ MCU 开发套件评估模型  MSP-CAPT-FR2633  评估板 
MSP430 CapTIvate MCU 编程器  CAPTIVATE-PGMR  评估板 
电容式触控 MSP430FR2633 MCU 主板  CAPTIVATE-FR2633  评估板 
电容式触控通信隔离板  CAPTIVATE-ISO  评估板 

TI 器件 (9)

器件型号 名称 产品系列
DRV2605L  用于具有内置库和智能环路架构的 ERM 和 LRA 触觉驱动器  传动器驱动器 
MSP430FR2532  MSP430FR263x 和 MSP430FR253x 混合信号微控制器  微控制器 (MCU) 
MSP430FR2533  MSP430FR263x 和 MSP430FR253x 混合信号微控制器  微控制器 (MCU) 
MSP430FR2632  MSP430FR263x 和 MSP430FR253x 混合信号微控制器  微控制器 (MCU) 
MSP430FR2633  MSP430FR263x 和 MSP430FR253x 混合信号微控制器  微控制器 (MCU) 
MSP430FR2672  Capacitive-touch MCU with 16 I/O (16 sensors), 8-KB FRAM, 2-KB SRAM, 27 I/O and 12-bit ADC  微控制器 (MCU) 
MSP430FR2673  Capacitive-touch MCU with 16 I/O (64 sensors), 16-KB FRAM, 4-KB SRAM, 27 I/O and 12-bit ADC  微控制器 (MCU) 
MSP430FR2675  Capacitive Touch MCU with 16 touch IO (64 sensors), 32KB FRAM, 6KB SRAM, 43 IO, 12-bit ADC, 105C  微控制器 (MCU) 
MSP430FR2676  Capacitive Touch MCU with 16 touch IO (64 sensors), 64KB FRAM, 8KB SRAM, 43 IO, 12-bit ADC, 105C  微控制器 (MCU) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章