MSP430FR2433
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
MSP430FR2433 混合信号微控制器

 

设计套件与评估板 (3)

培训内容 型号 类型
MSP-FET + MSP-TS430RGE24A 评估模块包(不包含微控制器) MSP-FET430U24A 评估模块和开发板
MSP-TS430RGE24A 评估模块 (EVM) MSP-TS430RGE24A 评估模块和开发板
MSP430FR2433 LaunchPad™ 开发套件 MSP-EXP430FR2433 评估模块和开发板

参考设计

适用于 3.3V 输入的 TEC 驱动器参考设计

多种电子组件都需要调节温度,才能实现最佳性能和更长的运行寿命。低至 0.1°C 的精确温度控制对于特定应用来说至关重要,例如用于光学模块的激光二极管,即使温度发生 1°C 的改变,也会造成 0.1nm 的激光波长漂移。

利用珀耳帖效应的热电制冷 (TEC) 器件可用于在这些应用中控制温度。流经 TEC 的电流方向可确定正在升温还是降温。此设计指南展示了如何搭配使用 TI 的低静态电流 (11µA) 降压/升压转换器 (TPS63802) 和微控制器 MSP430FR2433 (MSP430FR2433) 来实施 TEC 驱动器,从而精确调节敏感器件的温度。

查看涉及授权使用、知识产权事宜和免责声明的参考设计重要声明。

软件 (8)

培训内容 型号 类型
SafeTI IEC60730 软件包 MSP430-IEC60730-SW-PACKAGE 应用软件与框架
MSP 驱动程序库 MSPDRIVERLIB 软件库
MSP430 的数学库 MSPMATHLIB 软件库
用于 MSP MCU 的 PMBus 软件库 MSP-PMBUS 软件库
用于 MSP 低功耗微控制器的引导加载程序 (BSL) MSPBSL 软件库
用于 MSP 的定点数学运算库 MSP-IQMATHLIB 软件库
MSPWare MSPWARE 软件开发套件 (SDK)
MSP430FR243x, MSP430FR253x, MSP430FR263x Code Examples  (ZIP 347 KB )    2018年 1月 9日    (英文內容)

开发工具 (8)

培训内容 型号 类型
EnergyTrace 技术 ENERGYTRACE 软件开发工具、IDE、编译器
GCC - 用于 MSP430 微控制器的开源编译器 MSP430-GCC-OPENSOURCE 软件开发工具、IDE、编译器
ULP(超低功耗)顾问 ULPADVISOR 软件开发工具、IDE、编译器
适用于 MSP 微控制器的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE) CCSTUDIO-MSP 软件开发工具、IDE、编译器
IAR 嵌入式工作平台 Kickstart - 免费 8KB 版本 IAR-KICKSTART 软件开发工具、IDE、编译器
MSP-GANG 生产编程器 MSP-GANG 闪存编程工具
MSP430 闪存仿真工具 MSP-FET 闪存编程工具
用于 TI 微控制器 (MCU) 的 Code Composer Studio IDE Uniflash 独立闪存工具 UNIFLASH 闪存编程工具