TIDA-050017

适用于 3.3V 输入的 TEC 驱动器参考设计

TIDA-050017

设计文件

概述

多种电子组件都需要调节温度,才能实现最佳性能和更长的运行寿命。低至 0.1°C 的精确温度控制对于特定应用来说至关重要,例如用于光学模块的激光二极管,即使温度发生 1°C 的改变,也会造成 0.1nm 的激光波长漂移。

利用珀耳帖效应的热电制冷 (TEC) 器件可用于在这些应用中控制温度。流经 TEC 的电流方向可确定正在升温还是降温。此设计指南展示了如何搭配使用 TI 的低静态电流 (11µA) 降压/升压转换器 (TPS63802) 和微控制器 MSP430FR2433 (MSP430FR2433) 来实施 TEC 驱动器,从而精确调节敏感器件的温度。

特性
  • 低成本解决方案
  • 小尺寸功率级 (TPS63802) 解决方案
    (< 30mm²)
  • 低静态电流功率级 (TPS63802)
    (11μA)
  • 数字 PI 控制
  • 精确温度控制 < 0.1°C
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU651A.PDF (961 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZD3.PDF (168 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRZD4.PDF (30 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZD5.PDF (125 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCFD8.ZIP (395 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZD6.PDF (555 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS63802采用 QFN/DFN 封装的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器

数据表: PDF
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS63805具有微型解决方案尺寸的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR2433具有 16KB FRAM、4KB SRAM、10 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4041D精度为 1% 的可调节精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

支持软件

TIDCFU0 TIDA-050017 TEC Driver Software Example

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS63802 采用 QFN/DFN 封装的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器 TPS63805 具有微型解决方案尺寸的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器 TPS63807 2A、11uA 静态电流降压/升压转换器

TIDCFU0 TIDA-050017 TEC Driver Software Example

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 21 四月 2020
产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS63802 采用 QFN/DFN 封装的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器 TPS63805 具有微型解决方案尺寸的 2A 高效 11µA 静态电流降压/升压转换器 TPS63807 2A、11uA 静态电流降压/升压转换器

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于 3.3V 输入的 TEC 驱动器参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2021年 8月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频