产品详情

Chipset family DLP650LNIR, DLP7000, DLP7000UV, DLP9500, DLP9500UV, DLPA200, DLPC410, DLPLCRC410EVM, DLPR410 Component type Controller Pattern rate, binary (max) (Hz) 32552 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 85 Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 4069 Thermal dissipation (°C/W) 3.2
Chipset family DLP650LNIR, DLP7000, DLP7000UV, DLP9500, DLP9500UV, DLPA200, DLPC410, DLPLCRC410EVM, DLPR410 Component type Controller Pattern rate, binary (max) (Hz) 32552 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 85 Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 4069 Thermal dissipation (°C/W) 3.2
DLP (DLP) 676 See data sheet
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLPC410 DMD 数字控制器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.G) PDF | HTML 2019年 5月 20日
* 勘误表 适用于 DLPR410 和 DLPR910 器件的 DLP® 产品公告 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 16日
EVM 用户指南 DLP® Discovery™ 4100 开发平台 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 8月 21日
应用简报 适用于 3D 机器视觉的高度可扩展的 TI DLP 技术 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 5月 19日
技术文章 3 ways TI DLP® technology is revolutionizing industrial printing and production PDF | HTML 2019年 3月 21日
白皮书 High-power NIR laser system benefits with TI’s DLP® technology 2018年 12月 12日
用户指南 Discovery 4100 APPSFPGA PGen Design (Rev. A) 2018年 12月 4日
用户指南 DLP Discovery 4100 Controller Board API Programmer’s Guide (Rev. A) 2018年 12月 3日
应用手册 DMD 101: Introduction to Digital Micromirror Device (DMD) Technology (Rev. B) 2018年 2月 23日
解决方案指南 TI DLP Technology for 3D Printing (Rev. E) 2016年 4月 8日
解决方案指南 针对 3D 打印的 TI DLP 技术 (Rev. C) 最新英语版本 (Rev.E) 2016年 3月 9日
技术文章 From 3D Printing to Lithography, TI DLP® Ultraviolet Chipsets Provide Flexible Sol PDF | HTML 2015年 8月 27日
应用手册 DLP 系统光学 英语版 2015年 1月 20日
应用手册 针对 DLP DMD 窗口的波长透射率考虑因素 (Rev. C) 最新英语版本 (Rev.E) 2014年 12月 10日
应用手册 DMD 101: 数字微镜器件 (DMD) 技术介绍 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2014年 9月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLPLCR65NEVM — DLP650LNIR DMD 评估模块

此 DLP 评估模块 (EVM) 包含 DLP650LNIR,后者是一个 0.65 NIR WXGA 系列 450 DMD,适用于使用 850nm 至 2000nm 近红外 (NIR) 照明源的应用。DLPLCR65NEVM 是适用于激光烧结、烧蚀、打标、编码、打印和其他使用近红外光源的应用的高级成像选项。在搭配 DLPLCRC410EVM 使用时,用户可以获得像素精确控制及高达 12,500Hz 的 1 位图形速率。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DLPLCR70EVM — DLP7000 DMD 评估板

此 DLP 评估模块 (EVM) 包含 DLP7000,后者是一个包含超过 1076 x 768 万个彼此间距为 13.6µm 的微镜的 0.7 XGA 2xLVDS Type A DMD。在搭配 DLPLCRC410EVM 使用时,用户可以获得像素精确控制及高达 32,225Hz 的 1 位图形速率。对于需要 DLP 产品组合中的最大像素间距和最快图形速率选项的设计人员而言,DLPLCR70EVM 是理想的评估选择。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DLPLCR95EVM — DLP9500 DMD 评估板

此 DLP 评估模块 (EVM) 包含 DLP9500,后者是一个包含超过 200 万个彼此间距为 10.8µm 的微镜的 0.95 1080p 2xLVDS Type-A DMD。在搭配 DLPLCRC410EVM 使用时,用户可以获得像素精确控制及高达 23,148Hz 的 1 位图形速率。对于需要高分辨率和快速图形速率的设计人员而言,DLPLCR95EVM 是理想的评估选择。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DLPLCRC410EVM — DLPLCRC410 评估模块

DLPLCRC410EVM 是一个评估平台,可与另外五个基于 DMD 的 EVM 配对使用,用以展示光刻、3D 打印(SLS 和 SLA)、机器视觉、打标和编码等应用的先进光控制。此 EVM 可评估新的客户照明源、光学、算法和曝光过程,从而加快潜在的 DLP 技术评估过程,缩短客户学习周期并提高产品上市速度。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

OPTECKS-3P-DLP650LNIR-EVM — Optecks DLP650LNIR DMD 评估模块

The Optecks DLP650LNIR evaluation module (EVM) includes DLP650LNIR DMD, a 0.65" NIR WXA Series 450 DMD designed to be used in applications that operate in 850-2000 nm near-infrared (NIR) spectrum. Optecks DLP650LNIR EVM is an advanced imaging solution for laser sintering, ablation, marking, coding, (...)

评估板

DLI-3P-DLI41XX — 适用于 DLP Discovery 芯片组的 DLi D4100、D4120、D4130 开发套件

适用于 DLP® Discovery™ 芯片组(采用 DLP7000、DLP7000UV、DLP9500 或 DLP9500UV DMD 的 DLPC410)的 DLi 套件支持适用于工业和医疗系统及仪器的定制接口开发。根据所需的硬件和软件支持,在各种套件选项中进行选择。DLi4120 套件包括 Optecks Light Animator™ 软件和 ViALUX ALP-4.1 基本 API。DLi4130 套件包括 Light Animator™ 软件、ALP-4.1 高速控制器套件、升级款板载 RAM 和 FPGA 电池。
 
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
评估板

VIALUX-3P-SUPER-410 — 适用于 DLPC410 的 ViALUX SuperSpeed V 模块

ViALUX 的 SuperSpeed V 模块提供完整的子系统,其中包含 DLPC410 的控制器板、数字微镜器件(DLP650LNIR、DLP7000、DLP7000UV、DLP9500、DLP9500UV 或 .96 WUXGA DMD)和 ALP-4 控制器套件软件。工业级模块开箱即可支持高性能像素级控制。这些 DLP® 子系统针对新兴应用而设计,提供功能丰富的编程接口,可推动新产品快速上市。

DMD 板采用紧凑型设计,可通过在两个 PCB 边沿(而不是仅在一个边沿)上耦合柔性电缆连接,减小组装空间。此外,使用刚挠 PCB 支持将柔性电缆连接进行 90 度角布线。

(...)

来源:ViALUX
评估板

VISI-3P-LRS-HD-UV — Visitech LUXBEAM Rapid System HD UV

The LUXBEAM® Rapid System LRS-HD is a DLP® technology based stereolithography sub-system, specifically designed for single head scrolling motion 3D printing and Additive Manufacturing systems. With the robust and reliable high resolution DLP9500 chip, the LRS-HD variants UV, Hybrid (HY), (...)

来源:VISITECH
评估板

VISI-3P-LRS-MCX-HD-UV — Visitech LUXBEAM Rapid System MCx HD UV

LUXBEAM® Rapid System LRS-MCx 和 LRS-HD 光引擎性能相同,可为像素间距低至 50 微米的缝合图像提供模块堆叠功能,这有利于采用单程线性运动系统的 3D 打印更大限度地提高制造产量。其特殊对齐功能可使模块的像素精确对齐,此外,还可提供同等稳健可靠的高分辨率。

来源:VISITECH
评估板

VISI-3P-LRS-MCX-WX-NIR — Visitech LUXBEAM Rapid System NIR

VISITECH 即将推出的 LRS-MCx-WX 光引擎提供了一种新的基于聚合物的粉末床熔融方法,可在投射的 2D 图像中提供超过 100W 的出色近红外功率。作为选择性激光烧结 (SLS) 传统技术的替代方案,新方法可提高粉末床熔融过程中各系统的生产效率,实现按顺序逐点、逐层对高分子材料加热。

来源:VISITECH
评估板

WDST-3P-W4100 — Wintech W4100 高速开发套件

Wintech W4100 开发套件为用户提供了一个德州仪器 (TI) DLP® Discovery™ 4100 开发平台的替代方案。它采用相同的 FPGA 平台和相同的数据接口,帧速率高达 32,552Hz,并具有灰度级操作。W4100 与 DLP7000、DLP7000UV、DLP9500 和 DLP9500UV DMD 兼容
光学模块

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
光学模块

OPTECKS-3P-RAY70 — 适用于 DLP7000 的 Optecks RAY 70A 光学模块

Optecks RAY 70A 光学模块采用宽高比为 4:3 的 0.7 英寸对角线数字微镜器件(例如 DLP7000),旨在获得出色的图像质量。单色系统将高分辨率的高品质 RAY 光学模块与高功率单色 LED 照明模块整合在即时可用的单个封装之中。

如需了解有关 Optecks 的更多信息,请访问 https://www.optecks.com
来源:Optecks, LLC
光学模块

OPTECKS-3P-SPARKNIR — Optecks DLP650LNIR DMD evaluation module

SPARK NIR 远心光学引擎设计用于宽高比为 16:9 的 0.65 英寸数字微镜器件(例如 DLP650LNIR)。所有光学元件均具有频谱范围为 600 - 1050nm 的高质量、防反射 (AR) 涂层。SPARK 光学引擎具备投影透镜可互换的功能,可以适配任何市售的 F 卡口摄像机镜头。SPARK 光学引擎包含强力均质器,用于激光应用时,可提高均匀性。

来源:Optecks, LLC
光学模块

VIALUX-3P-DLP-070 — 用于 DLP7000 的 VIALUX DLS Direct Link 传感器

ViALUX 的 Direct Link 传感器可提供适用于 DLP7000 的集成光学元件和电子器件设计。DLS 模块适用于需要高性能 DLP 投影和采集精确同步图像的 3D 机器视觉应用。DLS 模块可满足之前多个不同器件对图案投影仪和摄像机的需求,还可将 DLP 芯片和图像传感器集成于一个电子器件上。用户定义投影序列后,即可收到相应序列的返回图像。

DLS API 支持具有不同位深度、图像数量和帧速率的各类图案序列。可使用额外的软件包 (zSn.dll) 实现高速、高精度 3D 坐标测量应用。这款强大的 3D 测量软件开发用于 ViALUX zSnapper® 3D (...)

来源:ViALUX
光学模块

VIALUX-3P-STAR-070 — 适用于 DLP7000 的 ViALUX STAR-070 光学模块

STAR-07 是高性能 DLP® 图形投影仪系列,适用于不同的波长。每个备选器件都具有经验证的紧凑型光学元件、高功率 LED 光源、主动冷却系统和各种不同的外壳。如果需要为每个 LED 提供单独的驱动器,还可以使用 RGB 选项。STAR-07 基于 0.7" DLP 格式,专为要求严苛的工业和研究应用而设计。该器件附带 ViALUX 的 ALP 控制器套件,这是一款全面配置的高速 FPGA 逻辑和固件。

来源:ViALUX
光学模块

VISI-3P-LITHOGRAPHY — VISITECH LUXBEAM 平版印刷系统

LUXBEAM 光刻系统 (LLS) 是一种用于直接成像光刻设备的子系统,包括用于全天候生产的全自动插件机。该系统提供了详细的接口文档和现场支持,可轻松实现硬件和软件集成。提供多种光电传感头选项,涵盖范围包括用于高级封装的 2、4 和 10µm 线宽/线间距,用于 PCB 光刻的 20µm 线宽/线间距,以及用于阻焊层的 30-40µm 焊坝。
来源:VISITECH
光学模块

VISI-3P-LUXBEAM-RAPID — VISITECH LUXBEAM® RAPID SYSTEM LRS

The LUXBEAM RAPID SYSTEM LRS-UV/HY/VIS is a 3D printer subsystem with flexible build area and high throughput, high resolution manufacturing. It enables smart functions such as sub-pixelation (SPX) for resolution enhancement, and pixel power control (PPC) to equalize energy per pixel.  It also (...)
来源:VISITECH
光学模块

VISI-3P-LUXBEAM4600 — VISITECH LUXBEAM 4600 DLP 格式器板

LUXBEAM 4600 可服务于需要高分辨率、高帧率和单像素控制的高速工业应用。它包括与柔性电缆连接的 DMD 板和用于存储器管理、排序和 I/O 信令的 VISITECH LUXWARE 固件。该板还具有即时可用的 Web 服务器,该服务器支持与 VISITECH 的高级 LED 驱动器进行通信。千兆以太网接口为主机系统提供快速数据传输功能。通过联系 VISITECH,可获得图像滚动、用于自动对焦的运动控制环路和热量管理等可用固件选项。

如需了解有关 VISITECH 的更多信息,请访问 https://visitech.no/
来源:VISITECH
光学模块

WDST-3P-PRO650NIR — Wintech PRO650NIR 大功率光电传感头

PRO650NIR 光电传感头包含我们的 DLP650LNIR 0.65" WXGA DMD 和 DLPC410 芯片组。该芯片组用于选择性激光烧结(包括尼龙应用)、动态激光打标和工业印刷应用。PRO650LNIR 使用 Wintech 提供的 1064nm 或 976nm 光纤激光器提供超过 100W 的输出,但客户提供的激光器也可与内置 SMA905 光纤接口配合使用。47um 像素有现货供应,能够让您独立设计和制造定制透镜。该系统同时使用前端 DMD(空气)和液体冷却进行热管理,每秒可处理高达 10,000 个二进制帧。

应用软件和框架

DLPC103 DLP(R) Discovery 4100 Applications FPGA Pattern Generator Source Code

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
DLPC410 用于 DLP650LNIR、DLP7000/7000UV 和 DLP9500/DLP9500UV 数字微镜器件的数字控制器
硬件开发
评估板
DLI-3P-DLI41XX 适用于 DLP Discovery 芯片组的 DLi D4100、D4120、D4130 开发套件 DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 评估模块
光学模块
OPTECKS-3P-RAY70 适用于 DLP7000 的 Optecks RAY 70A 光学模块
下载选项
应用软件和框架

OPTECKS-3P-LIGHT-ANIMATOR — 适用于 DLP 先进光控制产品的 Optecks Light Animator 软件

Optecks Light Animator 是一款具有可视界面的软件包,便于科学家和工程师使用 DLP® 技术快速设计光控制应用的图形序列和触发机制。Light Animator 支持 DLP LightCrafter 6500、DLP Discovery 4100 和 DLP LightCrafter 4500 平台。

如需了解有关 Optecks 的更多信息,请访问 https://www.optecks.com
来源:Optecks, LLC
应用软件和框架

VIALUX-3P-ALP-4 — 适用于 DLPLCRC410 评估模块的 ViALUX ALP-4.1 控制器软件套件

ViALUX 的 ALP-4.1 是一款附件软件包,与德州仪器 (TI) 提供的 DLPLCRC410 评估模块兼容。它支持内置硬件组件并包含相应的驱动器和控制器固件,并将 ViALUX 的 FPGA 逻辑设计用于 EVM 电路板。ALP-4.1 控制器套件支持所有使用 DLPC410 控制器的 DMD:DLP7000、DLP7000UV、DLP9500、DLP9500UV 和 DLP650LNIR。 

支持的刷新率
  • XGA:22 727Hz
  • 1080p:10 752Hz
  • WXGA:10 752Hz
Vialux
来源:ViALUX
评估模块 (EVM) 用 GUI

DLPC104 DLP Discovery 4100 Explorer GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
DLPC410 用于 DLP650LNIR、DLP7000/7000UV 和 DLP9500/DLP9500UV 数字微镜器件的数字控制器
硬件开发
评估板
DLI-3P-DLI41XX 适用于 DLP Discovery 芯片组的 DLi D4100、D4120、D4130 开发套件 DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 评估模块 OPTECKS-3P-DLP650LNIR-EVM Optecks DLP650LNIR DMD 评估模块
光学模块
OPTECKS-3P-RAY70 适用于 DLP7000 的 Optecks RAY 70A 光学模块 OPTECKS-3P-SPARKNIR Optecks DLP650LNIR DMD evaluation module
下载选项
支持软件

DLPC134 DLP(R) Discovery 4100 Applications FPGA Pattern Generator Source Code version 2.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
DLPC410 用于 DLP650LNIR、DLP7000/7000UV 和 DLP9500/DLP9500UV 数字微镜器件的数字控制器
硬件开发
评估板
DLI-3P-DLI41XX 适用于 DLP Discovery 芯片组的 DLi D4100、D4120、D4130 开发套件 DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 评估模块
光学模块
OPTECKS-3P-RAY70 适用于 DLP7000 的 Optecks RAY 70A 光学模块
仿真模型

DLPC410 IBIS Model

DLPC065.ZIP (67 KB) - IBIS Model
CAD/CAE 符号

DLPC410 Board Design Files (Rev. C)

DLPR018C.ZIP (24041 KB)
计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
≥ 0.47 英寸阵列产品
DLP470NE 0.47 英寸 1080p 2xLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP470TE 0.47 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP471NE 0.47 英寸 1080p HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP471TE 0.47 英寸 4K UHD HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP472NE 0.47 英寸、1080p 高速串行接口 DLP® 数字微镜器件 DLP472TE 0.47-inch 4K UHD HSSI DLP(R) digital micromirror device (DMD) DLP480RE 0.48 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP550HE 0.55 英寸 SVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP550JE 0.55 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650LE 0.65 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650NE 0.65 英寸 1080p 2xLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650TE 0.65 英寸 4K UHD HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP651LE 0.65 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP651NE 0.65 英寸 1080p HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP660TE 0.66 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP670RE 0.67 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP780NE 0.78 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP780TE 0.78 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP781NE 0.78 英寸 1080p ProAV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP781TE 0.78 英寸 4K UHD ProAV DLP® 数字微镜器件 (DLP) DLP800RE 0.80 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP801RE 0.80 英寸 WUXGA ProAV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP801XE 0.80 英寸 4K+ ProAV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPA100 适用于 DLPC4420、DLPC4430 和 DLPC7540 的 DLP® 驱动器 DLPA300 适用于 DLP780NE (0.78 1080p)、DLP780TE (0.78 4K UHD)、DLP800RE (0.80 WUXGA) DMD 的 DLP® 驱动器 DLPA4000 适用于 DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPC4420 适用于 4K UHD DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC4430 适用于 1080p 和 WUXGA DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC7530 适用于 1080p DMD 的 DLP(R) 显示控制器 DLPC7540 适用于 4K UHD 和 1080p DMD 的 DLP® 显示控制器
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP160AP 0.16 英寸 QnHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP160CP 0.16 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2000 0.20 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2010 0.20 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230GP 0.23 英寸 qHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230KP 0.23 英寸 HD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230NP 0.23 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3010 0.30 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3310 0.33 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4710 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP471TP 0.47 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP472TP 0.47 英寸 4K DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPA2000 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA2005 适用于 DLP2010 和 DLP2010NIR (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3000 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3005 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3085 用于具有大于 6A LED 能力的 DLPC8xxx 控制器的 PMIC/LED 驱动器 DLPC2607 适用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3420 适用于 DLP160AP (0.16 QnHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3421 适用于 DLP160CP (0.16 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3430 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3432 适用于 DLP230GP (0.23 qHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3433 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3434 适用于 DLP230KP (0.23 HD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3435 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3436 适用于 DLP230NP (0.23 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3437 适用于 DLP3310 (0.33 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3438 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3439 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC6401 适用于高亮度便携显示屏的 DLP® 显示控制器 DLPC6540 适用于 DLP471TP (0.47 4K UHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC8445 DLP display controller for DLP472TP (0.47-inch 4K) DMD
紫外产品 (< 400nm)
DLP7000UV DLP® 0.7 XGA 2xLVDS UV A 型 DMD DLP9000XUV DLP® 0.90 高速 WQXGA UV A 型 DMD DLP9500UV DLP® 0.95 1080p 2xLVDS UV A 型 DMD
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP2010LC DLP® 0.2 英寸 WVGA 数字微镜器件 (DMD) DLP3010LC DLP® 0.3 英寸 720p 数字微镜器件 (DMD) DLP4500 DLP® 0.45 WXGA DMD DLP4710LC DLP® 0.47 英寸 1080p 数字微镜器件 (DMD) DLP500YX DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) DLP5500 DLP® 0.55 XGA DMD DLP670S DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) DLPC200 适用于 DLP5500 DMD 的 数字控制器 DLPC300 适用于 DLP3000 DMD 的 数字控制器 DLPC3470 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示和光控制器 DLPC3478 适用于 DLP3010LC (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示和光控制器 DLPC3479 适用于 DLP4710LC (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示和光控制器 DLPC350 适用于 DLP4500 DMD 和 DLP4500NIR DMD 的 数字控制器 DLPC964 适用于 DLP991UFLV 数字微镜器件的数字控制器
光谱分析和光纤网络产品
DLP2010NIR DLP® 0.2 WVGA NIR DMD DLP4500NIR DLP® 0.45 WXGA NIR DMD DLPC150 适用于 DLP2010NIR DMD 的数字控制器
车外照明和投影产品
DLP2021-Q1 汽车类 0.2 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3021-Q1 DLP® 汽车级 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP4621-Q1 适用于外部照明应用的汽车类 0.46 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5531-Q1 适用于外部照明应用的汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5531A-Q1 汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5533A-Q1 DLP® 汽车级 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD) DLPC230-Q1 适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 汽车数字微镜器件 (DMD) 控制器 DLPC231-Q1 适用于 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 控制器 DLPC231S-Q1 适用于 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 功能安全合规型 DMD 控制器
近紫外产品(400nm 至 420nm)
DLP300S 0.3 英寸、360 万像素近紫外 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP301S 0.3 英寸、360 万像素、大功率、近紫外 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP6500FLQ DLP® 0.65 1080p A 型 DMD DLP6500FYE DLP® 0.65 1080p s600 DMD DLP7000 DLP® 0.7 XGA 2xLVDS A 型 DMD DLP9000 DLP® 0.90 WQXGA A 型 DMD DLP9000X DLP® 0.90 高速 WQXGA A 型 DMD DLP9500 DLP® 0.95 1080p 2xLVDS A 型 DMD DLPA200 适用于 DMD 的 DLP® 驱动器 DLPC1438 适用于 DLP300S 和 DLP301S 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC410 用于 DLP650LNIR、DLP7000/7000UV 和 DLP9500/DLP9500UV 数字微镜器件的数字控制器 DLPC900 适用于 DLP6500、DLP670S、DLP500YX 和 DLP9000 数字微镜器件的数字控制器 DLPC910 适用于 DLP6500FLQ、DLP6500FYE 和 DLP9000X/9000XUV 数字微镜器件的数字控制器
显示产品
DLP3020-Q1 采用小型 S247 封装的汽车类 0.3 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3030-Q1 DLP® 汽车级 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP3034-Q1 DLP® 汽车级 0.3 英寸 405nm 数字微镜器件 (DMD) DLP4620S-Q1 适用于内部显示应用的汽车类 0.46 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5530-Q1 适用于内部显示应用的 DLP® 汽车 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP5530S-Q1 符合汽车功能安全标准的 DLP® 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP5532-Q1 适用于内部显示和透明窗口显示的汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 DLP5534-Q1 DLP® 汽车级 0.55 英寸 405nm 数字微镜器件 (DMD) DLPC120-Q1 适用于 DLP3030-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件控制器 DLPC230S-Q1 适用于 DLP553x-Q1 芯片组、符合汽车功能安全标准的 DLP® DMD 控制器
近红外产品 (> 700 nm)
DLP650LNIR DLP 0.65 NIR WXGA S450 DMD
多通道 IC (PMIC)
DLPA1000 用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 PMIC/LED 驱动器
硬件开发
评估板
DLP-7970ABP TRF7970A NFC 收发器 BoosterPack™ 插件模块 DLP-RF430BP RF430CL330H NFC T4BT 平台·BoosterPack DLP2021AM263Q1EVM DLP2021-Q1 用于汽车投影、采用 AM263x-Q1 MCU 的数字微镜器件评估模块 DLP2021LEQ1EVM 适用于 DLP2021-Q1 动态地面投影仪的评估模块 DLP3010EVM-LC DLP® 3010 光控制评估模块 DLP3030Q1EVM DLP3030-Q1 电子评估模块 DLP4620SQ1EVM DLP4620-Q1 评估模块 DLP4621Q1EVM DLP4621-Q1 评估模块 DLP470NEEVM DLP470 0.47 英寸 1080p 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP470TEEVM DLP470TEEVM 4k UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP4710EVM-LC DLP® 4710 光控制评估模块 DLP471TEEVM DLP471TE 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP472NEEVM DLP472NE 1080p 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP472TEEVM DLP472TE 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP480REEVM DLP480REEVM WUXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP550HEEVM DLP550HEEVM SVGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP550JEEVM DLP550 0.55 英寸 XGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP5530Q1EVM DLP5530Q1EVM DLP5531Q1EVM DLP 汽车高分辨率前照灯电子产品评估模块 DLP5532PROJHBQ1EVM 适用于 DLP5532-Q1 高亮度内部投影仪的评估模块 DLP5534Q1EVM 采用 DLP5534-Q1 0.55 英寸 405nm DMD 的 EVM(仅限电子产品) DLP650LEEVM DLP650LEEVM WXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP650NEEVM DLP650NEEVM 1080p 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP650TEEVM DLP650TE 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP660TEEVM DLP660TEEVM 4k UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP670REEVM DLP670REEVM WUXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP780NEEVM DLP780NEEVM 1080p 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP780TEEVM DLP780TEEVM 4k UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP800REEVM DLP800REEVM WUXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPC4420AEVM DLPC4420 Altera FPGA 双控制器配置评估模块 DLPC4430EVM DLPC4430EVM 单控制器配置评估模块 DLPC7540EVM DLPC7540 高分辨率显示控制器评估模块 DLPDLCR160CPEVM DLP160CP DLP® LightCrafter™ Display 0.16 nHD 评估模块 DLPDLCR2000EVM DLP® LightCrafter™ Display 2000 评估模块 DLPDLCR2010EVM DLP® LightCrafter Display 2010 EVM DLPDLCR230NPEVM DLP® LightCrafter™ Display 230NP 评估模块 DLPDLCR3010EVM-G2 DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2 DLPDLCR4710EVM-G2 全高清 DLP4710 芯片组评估模块 DLPDLCR471TPEVM DLP® LightCrafter™ Display 471TP 评估模块 DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500 DLPLCR50XEVM DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR55EVM DLP5500 0.55 英寸 1024x768 S450 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR65EVM DLP® 0.65 英寸、1080p、S600 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR65FLQEVM DLP6500FLQ 0.65 英寸 1080p Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD 评估模块 DLPLCR67EVM DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR70EVM DLP7000 DMD 评估板 DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD 评估板 DLPLCR90EVM DLP® 0.90 英寸、WQXGA、Type A 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR90XEVM DLP9000X 0.9 英寸高速 WQXGA Type-A DLP® DMD 评估模块 DLPLCR90XUVEVM DLP9000XUV 0.9 英寸高速 WQXGA UV Type-A DLP® DMD 评估模块 DLPLCR95EVM DLP9500 DMD 评估板 DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD 评估板 DLPLCR99EVM 0.99 英寸 4K Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 评估模块 DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ 双路 DLPC900 评估模块 DLPLCRC900EVM DLP® LightCrafter™ 单 DLPC900 评估模块 DLPLCRC910EVM DLPC910 DLP® LightCrafter™ 控制器评估模块 DLPLCRC964EVM DLPC964 DLP® LightCrafter™ 评估模块 DLPM2000EVM DLP2000 光学引擎评估模块 DLPNIRNANOEVM 面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪 DLPNIRSCANEVM DLP® NIRscan™ 评估模块
开发套件
DLP1PICOKIT DLP Pico 投影仪开发套件
光学模块
DLP3030PGUQ1EVM DLP3030-Q1 图片生成单元 (PGU) 评估模块 DLP5530PGUQ1EVM DLP5530PGUQ1EVM DLP5530PROJQ1EVM DLP5530PROJQ1EVM DLP5530PROJTGQ1EVM DLP5530-Q1 具有真正绿色 LED 的内部投影仪评估模块 DLP5531LEQ1EVM DLP5531LEQ1EVM DLP5534PROJQ1EVM DLP5534-Q1 Projector Evaluation Module
设计工具

DLI-3P-ACCESSORIES — 适用于 DLP® 产品的 DLi 附件和组件

Digital Light Innovations (DLi) 提供附件、电路板和组件,以供使用 DLP® 产品进行开发和生产。示例包括 DMD 控制器板、DMD 板组件、柔性电缆、DMD 安装硬件组件、LED 驱动器板以及 LED 和光纤照明组件。
  • 可用于以下平台的附件:
    • DLP® Discovery™ 4100
    • DLP® LightCrafter™ 6500
    • DLP® LightCrafter™ 9000
    • DLP5500 芯片组
  • DMD 和控制器板、柔性电缆、安装硬件和子组件
  • 5” 或 12” 柔性电缆选项

有关更多信息,请通过 sales@dlinnovations.com 联系 DLi。

设计工具

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
近紫外产品(400nm 至 420nm)
DLP300S 0.3 英寸、360 万像素近紫外 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP301S 0.3 英寸、360 万像素、大功率、近紫外 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP6500FLQ DLP® 0.65 1080p A 型 DMD DLP6500FYE DLP® 0.65 1080p s600 DMD DLP7000 DLP® 0.7 XGA 2xLVDS A 型 DMD DLP9000 DLP® 0.90 WQXGA A 型 DMD DLP9000X DLP® 0.90 高速 WQXGA A 型 DMD DLP9500 DLP® 0.95 1080p 2xLVDS A 型 DMD DLPA200 适用于 DMD 的 DLP® 驱动器 DLPC1438 适用于 DLP300S 和 DLP301S 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 DLPC410 用于 DLP650LNIR、DLP7000/7000UV 和 DLP9500/DLP9500UV 数字微镜器件的数字控制器 DLPC900 适用于 DLP6500、DLP670S、DLP500YX 和 DLP9000 数字微镜器件的数字控制器 DLPC910 适用于 DLP6500FLQ、DLP6500FYE 和 DLP9000X/9000XUV 数字微镜器件的数字控制器
≥ 0.47 英寸阵列产品
DLP470NE 0.47 英寸 1080p 2xLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP470TE 0.47 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP471NE 0.47 英寸 1080p HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP471TE 0.47 英寸 4K UHD HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP472NE 0.47 英寸、1080p 高速串行接口 DLP® 数字微镜器件 DLP472TE 0.47-inch 4K UHD HSSI DLP(R) digital micromirror device (DMD) DLP480RE 0.48 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP550HE 0.55 英寸 SVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP550JE 0.55 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650LE 0.65 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650NE 0.65 英寸 1080p 2xLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP650TE 0.65 英寸 4K UHD HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP651LE 0.65 英寸 WXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP651NE 0.65 英寸 1080p HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP660TE 0.66 英寸 4K UHD 2XLVDS DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP670RE 0.67 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP780NE 0.78 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP780TE 0.78 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP781NE 0.78 英寸 1080p ProAV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP781TE 0.78 英寸 4K UHD ProAV DLP® 数字微镜器件 (DLP) DLP800RE 0.80 英寸 WUXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP801RE 0.80 英寸 WUXGA ProAV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP801XE 0.80 英寸 4K+ ProAV DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPA100 适用于 DLPC4420、DLPC4430 和 DLPC7540 的 DLP® 驱动器 DLPA300 适用于 DLP780NE (0.78 1080p)、DLP780TE (0.78 4K UHD)、DLP800RE (0.80 WUXGA) DMD 的 DLP® 驱动器 DLPA4000 适用于 DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPC4420 适用于 4K UHD DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC4430 适用于 1080p 和 WUXGA DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC7530 适用于 1080p DMD 的 DLP(R) 显示控制器 DLPC7540 适用于 4K UHD 和 1080p DMD 的 DLP® 显示控制器
≤ 0.47 英寸阵列 pico 产品
DLP160AP 0.16 英寸 QnHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP160CP 0.16 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2000 0.20 英寸 nHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP2010 0.20 英寸 WVGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230GP 0.23 英寸 qHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230KP 0.23 英寸 HD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP230NP 0.23 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3010 0.30 英寸 720p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3310 0.33 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP4710 0.47 英寸 1080p DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP471TP 0.47 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP472TP 0.47 英寸 4K DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLPA2000 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA2005 适用于 DLP2010 和 DLP2010NIR (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3000 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3005 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 DLPA3085 用于具有大于 6A LED 能力的 DLPC8xxx 控制器的 PMIC/LED 驱动器 DLPC2607 适用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3420 适用于 DLP160AP (0.16 QnHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3421 适用于 DLP160CP (0.16 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3430 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3432 适用于 DLP230GP (0.23 qHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3433 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3434 适用于 DLP230KP (0.23 HD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3435 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3436 适用于 DLP230NP (0.23 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3437 适用于 DLP3310 (0.33 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3438 适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3439 适用于 DLP4710 (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC6401 适用于高亮度便携显示屏的 DLP® 显示控制器 DLPC6540 适用于 DLP471TP (0.47 4K UHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC8445 DLP display controller for DLP472TP (0.47-inch 4K) DMD
紫外产品 (< 400nm)
DLP7000UV DLP® 0.7 XGA 2xLVDS UV A 型 DMD DLP9000XUV DLP® 0.90 高速 WQXGA UV A 型 DMD DLP9500UV DLP® 0.95 1080p 2xLVDS UV A 型 DMD
可见光产品(420nm 至 700nm)
DLP2010LC DLP® 0.2 英寸 WVGA 数字微镜器件 (DMD) DLP3010LC DLP® 0.3 英寸 720p 数字微镜器件 (DMD) DLP4500 DLP® 0.45 WXGA DMD DLP4710LC DLP® 0.47 英寸 1080p 数字微镜器件 (DMD) DLP500YX DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) DLP5500 DLP® 0.55 XGA DMD DLP670S DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) DLPC200 适用于 DLP5500 DMD 的 数字控制器 DLPC300 适用于 DLP3000 DMD 的 数字控制器 DLPC3470 适用于 DLP2010 (0.2 WVGA) DMD 的 DLP® 显示和光控制器 DLPC3478 适用于 DLP3010LC (0.3 720p) DMD 的 DLP® 显示和光控制器 DLPC3479 适用于 DLP4710LC (0.47 1080p) DMD 的 DLP® 显示和光控制器 DLPC350 适用于 DLP4500 DMD 和 DLP4500NIR DMD 的 数字控制器 DLPC964 适用于 DLP991UFLV 数字微镜器件的数字控制器
光谱分析和光纤网络产品
DLP2010NIR DLP® 0.2 WVGA NIR DMD DLP4500NIR DLP® 0.45 WXGA NIR DMD DLPC150 适用于 DLP2010NIR DMD 的数字控制器
车外照明和投影产品
DLP2021-Q1 汽车类 0.2 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3021-Q1 DLP® 汽车级 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP4621-Q1 适用于外部照明应用的汽车类 0.46 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5531-Q1 适用于外部照明应用的汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5531A-Q1 汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5533A-Q1 DLP® 汽车级 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD) DLPC230-Q1 适用于 DLP553x-Q1 芯片组的 DLP® 汽车数字微镜器件 (DMD) 控制器 DLPC231-Q1 适用于 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 控制器 DLPC231S-Q1 适用于 DLP553x-Q1 和 DLP462x-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 功能安全合规型 DMD 控制器
显示产品
DLP3020-Q1 采用小型 S247 封装的汽车类 0.3 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP3030-Q1 DLP® 汽车级 0.3 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP3034-Q1 DLP® 汽车级 0.3 英寸 405nm 数字微镜器件 (DMD) DLP4620S-Q1 适用于内部显示应用的汽车类 0.46 英寸 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5530-Q1 适用于内部显示应用的 DLP® 汽车 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP5530S-Q1 符合汽车功能安全标准的 DLP® 0.55 英寸数字微镜器件 (DMD) DLP5532-Q1 适用于内部显示和透明窗口显示的汽车类 0.55 英寸 DLP® 数字微镜器件 DLP5534-Q1 DLP® 汽车级 0.55 英寸 405nm 数字微镜器件 (DMD) DLPC120-Q1 适用于 DLP3030-Q1 芯片组的汽车类 DLP® 数字微镜器件控制器 DLPC230S-Q1 适用于 DLP553x-Q1 芯片组、符合汽车功能安全标准的 DLP® DMD 控制器
近红外产品 (> 700 nm)
DLP650LNIR DLP 0.65 NIR WXGA S450 DMD
多通道 IC (PMIC)
DLPA1000 用于 DLP2000 (0.2 nHD) DMD 的 PMIC/LED 驱动器
硬件开发
评估板
DLP-7970ABP TRF7970A NFC 收发器 BoosterPack™ 插件模块 DLP-RF430BP RF430CL330H NFC T4BT 平台·BoosterPack DLP2021AM263Q1EVM DLP2021-Q1 用于汽车投影、采用 AM263x-Q1 MCU 的数字微镜器件评估模块 DLP2021LEQ1EVM 适用于 DLP2021-Q1 动态地面投影仪的评估模块 DLP3010EVM-LC DLP® 3010 光控制评估模块 DLP3030Q1EVM DLP3030-Q1 电子评估模块 DLP4620SQ1EVM DLP4620-Q1 评估模块 DLP4621Q1EVM DLP4621-Q1 评估模块 DLP470NEEVM DLP470 0.47 英寸 1080p 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP470TEEVM DLP470TEEVM 4k UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP4710EVM-LC DLP® 4710 光控制评估模块 DLP471TEEVM DLP471TE 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP472NEEVM DLP472NE 1080p 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP472TEEVM DLP472TE 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP480REEVM DLP480REEVM WUXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP550HEEVM DLP550HEEVM SVGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP550JEEVM DLP550 0.55 英寸 XGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP5530Q1EVM DLP5530Q1EVM DLP5531Q1EVM DLP 汽车高分辨率前照灯电子产品评估模块 DLP5532PROJHBQ1EVM 适用于 DLP5532-Q1 高亮度内部投影仪的评估模块 DLP5534Q1EVM 采用 DLP5534-Q1 0.55 英寸 405nm DMD 的 EVM(仅限电子产品) DLP650LEEVM DLP650LEEVM WXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP650NEEVM DLP650NEEVM 1080p 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP650TEEVM DLP650TE 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP660TEEVM DLP660TEEVM 4k UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP670REEVM DLP670REEVM WUXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP780NEEVM DLP780NEEVM 1080p 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP780TEEVM DLP780TEEVM 4k UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLP800REEVM DLP800REEVM WUXGA 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPC4420AEVM DLPC4420 Altera FPGA 双控制器配置评估模块 DLPC4430EVM DLPC4430EVM 单控制器配置评估模块 DLPC7540EVM DLPC7540 高分辨率显示控制器评估模块 DLPDLCR160CPEVM DLP160CP DLP® LightCrafter™ Display 0.16 nHD 评估模块 DLPDLCR2000EVM DLP® LightCrafter™ Display 2000 评估模块 DLPDLCR2010EVM DLP® LightCrafter Display 2010 EVM DLPDLCR230NPEVM DLP® LightCrafter™ Display 230NP 评估模块 DLPDLCR3010EVM-G2 DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2 DLPDLCR4710EVM-G2 全高清 DLP4710 芯片组评估模块 DLPDLCR471TPEVM DLP® LightCrafter™ Display 471TP 评估模块 DLPLCR4500EVM DLP® LightCrafter™ 4500 DLPLCR50XEVM DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR55EVM DLP5500 0.55 英寸 1024x768 S450 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR65EVM DLP® 0.65 英寸、1080p、S600 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR65FLQEVM DLP6500FLQ 0.65 英寸 1080p Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR65NEVM DLP650LNIR DMD 评估模块 DLPLCR67EVM DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR70EVM DLP7000 DMD 评估板 DLPLCR70UVEVM DLP7000UV DMD 评估板 DLPLCR90EVM DLP® 0.90 英寸、WQXGA、Type A 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR90XEVM DLP9000X 0.9 英寸高速 WQXGA Type-A DLP® DMD 评估模块 DLPLCR90XUVEVM DLP9000XUV 0.9 英寸高速 WQXGA UV Type-A DLP® DMD 评估模块 DLPLCR95EVM DLP9500 DMD 评估板 DLPLCR95UVEVM DLP9500UV DMD 评估板 DLPLCR99EVM 0.99 英寸 4K Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCRC410EVM DLPLCRC410 评估模块 DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ 双路 DLPC900 评估模块 DLPLCRC900EVM DLP® LightCrafter™ 单 DLPC900 评估模块 DLPLCRC910EVM DLPC910 DLP® LightCrafter™ 控制器评估模块 DLPLCRC964EVM DLPC964 DLP® LightCrafter™ 评估模块 DLPM2000EVM DLP2000 光学引擎评估模块 DLPNIRNANOEVM 面向便携式化学分析应用的蓝牙连接型 DLP 超级移动 NIR 光谱仪 DLPNIRSCANEVM DLP® NIRscan™ 评估模块
开发套件
DLP1PICOKIT DLP Pico 投影仪开发套件
光学模块
DLP3030PGUQ1EVM DLP3030-Q1 图片生成单元 (PGU) 评估模块 DLP5530PGUQ1EVM DLP5530PGUQ1EVM DLP5530PROJQ1EVM DLP5530PROJQ1EVM DLP5530PROJTGQ1EVM DLP5530-Q1 具有真正绿色 LED 的内部投影仪评估模块 DLP5531LEQ1EVM DLP5531LEQ1EVM DLP5534PROJQ1EVM DLP5534-Q1 Projector Evaluation Module
模拟工具

DLPR410-IBIS — DLPR410 IBIS 型号

IBIS file for the DLPR410 PROM device which supports the DLPC410, DLP650LNIR, DLP7000, DLP7000UV, DLP9500 and DLP9500UV.
来源:Xilinx
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DLP (DLP) 676 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频