DLP7000 DMD 评估板
DLPLCR70EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon Download - PDF Icon

描述

此 DLP 评估模块 (EVM) 包含 DLP7000,后者是一个包含超过 1076 x 768 万个彼此间距为 13.6µm 的微镜的 0.7 XGA 2xLVDS Type A DMD。在搭配 DLPLCRC410EVM 使用时,用户可以获得像素精确控制及高达 32,225Hz 的 1 位图形速率。对于需要 DLP 产品组合中的最大像素间距和最快图形速率选项的设计人员而言,DLPLCR70EVM 是理想的评估选择。

特性
  • 目标为 400nm 至 700nm,1 位图形速率高达 32,225Hz
  • DLP7000 DMD 具有 1076x768 个透镜,且它们之间的间距为 13.6µm
  • 带孔的 DMD 板,便于安装
  • 12 英寸柔性电缆,用于在台座上灵活定位 DMD

包含项目

  • DLPLCR70EVM DMD board assembly
  • Flex cable (1)

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

DLPLCR70EVM:
DLP7000 DMD evaluation board

$1799.00(USD)


无此商品 ACTIVE

DLPLCR70EVM-BDL:
DLPLCR70EVM + DLPLCRC410EVM bundle



无此商品 ACTIVE

DLPLCRC410EVM :
DLPC410 Controller evaluation board

$1999.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
应用手册 (5)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 752 2014年 12月 10日 下载最新的英文版本 (Rev.E)
PDF 1115 2014年 9月 3日 下载最新的英文版本 (Rev.B)
PDF 134 2019年 12月 17日
PDF 3943 2018年 2月 23日
PDF 10845 2014年 11月 12日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2572 2018年 11月 28日
设计文件 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 6229 2019年 7月 30日
相关产品

设计套件与评估模块  ( 4 )

名称 器件型号 工具类型
DLP7000UV DMD 评估板  DLPLCR70UVEVM  评估模块和开发板 
DLP9500 DMD 评估板  DLPLCR95EVM  评估模块和开发板 
DLP9500UV DMD 评估板  DLPLCR95UVEVM  评估模块和开发板 
DLPLCRC410 评估模块  DLPLCRC410EVM  评估模块和开发板 

TI 器件 (4)

器件型号 名称 产品系列
DLP7000  用于 DLPC410 的 DLPR410-DLP 配置 PROM  先进光控制 
DLPA200  DMD 微镜驱动器  先进光控制 
DLPC410  用于 DLPC410 的 DLPR410-DLP 配置 PROM  先进光控制 
DLPR410  用于 DLPC410 的 DLPR410-DLP 配置 PROM  先进光控制 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章