适用于 DLP® 产品的 DLi 附件和组件
DLI-3P-ACCESSORIES
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

订购选项



描述

Digital Light Innovations (DLi) 提供附件、电路板和组件,以供使用 DLP® 产品进行开发和生产。示例包括 DMD 控制器板、DMD 板组件、柔性电缆、DMD 安装硬件组件、LED 驱动器板以及 LED 和光纤照明组件。

  • 可用于以下平台的附件:
    • DLP® Discovery™ 4100
    • DLP® LightCrafter™ 6500
    • DLP® LightCrafter™ 9000
    • DLP5500 芯片组
  • DMD 和控制器板、柔性电缆、安装硬件和子组件
  • 5” 或 12” 柔性电缆选项

有关更多信息,请通过 sales@dlinnovations.com 联系 DLi。


立即订购
器件型号 通过第三方购买 状态

DLI-ACCESSORIES:
DLi Accessories



转至 Digital Light Innovations
ACTIVE

TI 器件 (11)

器件型号 名称 产品系列
DLP5500  DLP® 0.55 XGA DMD  先进光控制 
DLP6500FLQ  DLP6500FLQ 0.65 1080p MVSP A 型 DMD  先进光控制 
DLP6500FYE  DLP6500FYE - DLP® 0.65 1080p DMD  先进光控制 
DLP7000  用于 DLPC410 的 DLPR410-DLP 配置 PROM  先进光控制 
DLP7000UV  DLP7000UV 0.7XGA 2xLVDS UV A 型 DMD  先进光控制 
DLP9000  DLP® 0.90 WQXGA A 型 DMD  先进光控制 
DLP9000X  DLP® 0.90 高速 WQXGA A 型 DMD  先进光控制 
DLP9500  用于 DLPC410 的 DLPR410-DLP 配置 PROM  先进光控制 
DLP9500UV  DLP® 0.95 UV 1080p 2 x LVDS A 型 DMD  先进光控制 
DLPC410  用于 DLPC410 的 DLPR410-DLP 配置 PROM  先进光控制 
DLPC900  DLPC900 用于 DLP9000 和 DLP6500 DMD 的数字控制器  先进光控制 

相关工具与软件

设计套件与评估模块  ( 8 )

名称 器件型号 工具类型
DLP Discovery 4100 开发套件  DLPD4X00KIT  开发套件 
DLP® LightCrafter™ 6500 评估模块  DLPLCR6500EVM  评估模块和开发板 
DLP® LightCrafter™ 9000 评估模块  DLPLCR9000EVM  评估模块和开发板 
DLP7000 DMD 评估板  DLPLCR70EVM  评估模块和开发板 
DLP7000UV DMD 评估板  DLPLCR70UVEVM  评估模块和开发板 
DLP9500 DMD 评估板  DLPLCR95EVM  评估模块和开发板 
DLP9500UV DMD 评估板  DLPLCR95UVEVM  评估模块和开发板 
DLPLCRC410 评估模块  DLPLCRC410EVM  评估模块和开发板 

技术文章

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方网络的第三方成员提供,仅供您方便查阅。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些第三方内容,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。