适用于 DLP7000 的 ViALUX STAR-070 光学模块
VIALUX-3P-STAR-070
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

订购选项



描述

ViALUX 的 STAR-07 CORE 提供针对 DLP7000 设计的紧凑型光学器件。它可作为附件或完全集成的工业图形投影单元,具备高功率 LED 光源和单光或 RGB 选项。STAR-07 具有两种透镜选项 - 具有缩放功能的标准投影透镜和具有固定焦距的广角透镜。

请访问下方的订购链接,了解完整的产品选项。

特性
  • LED 驱动器配备的高功率 LED 光源引擎支持
  • 兼容 ViALUX ALP 控制器套件软件
  • 标准透镜:1.8 - 2.1 投射比;0.4 米 - 10.0 米工作距离
  • 广角镜头:0.9 投射比;0.5 米 - 2.0 米工作距离
  • 偏移 125%


立即订购
器件型号 通过第三方购买 状态

STAR-07:
ViALUX STAR-070 Optical Module for 0.7 XGA DLP7000



转至 ViALUX
ACTIVE

TI 器件 (3)

器件型号 名称 产品系列
DLP7000  用于 DLPC410 的 DLPR410-DLP 配置 PROM  先进光控制 
DLPC410  用于 DLPC410 的 DLPR410-DLP 配置 PROM  先进光控制 
DLPR410  用于 DLPC410 的 DLPR410-DLP 配置 PROM  先进光控制 


技术文章

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方网络的第三方成员提供,仅供您方便查阅。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些第三方内容,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。