适用于 DLP 先进光控制产品的 Optecks Light Animator 软件
OPTECKS-3P-LIGHT-ANIMATOR
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

订购选项



描述

Optecks’ Light Animator is a software package with a visual interface that allows scientists and engineers to quickly design pattern sequences and triggering for light control applications using DLP® technology. Light Animator supports the DLP LightCrafter 6500, DLP Discovery 4100 and DLP LightCrafter 4500 platforms.

Learn more about Optecks at https://www.optecks.com.

特性
  • Windows 7/8/10
  • Pixelated Canvas represents the micro-mirrors with zoomable interface
  • Draw binary images up to 8 bits
  • Select the object location and edit its properties
  • Create animation using the timeline window
  • Supports import/export of bmp, jpg, gif, png and AVI file formats
  • Trigger in and out pulses to synchronize with external devices such as a camera


立即订购
器件型号 通过第三方购买 状态

OPTECKS-LIGHT-ANIMATOR:
Light Animator for LightCrafter 4500



转至 Optecks, LLC
ACTIVE

TI 器件 (6)

器件型号 名称 产品系列
DLP4500  DLP 0.45 WXGA DMD  先进光控制 
DLP6500FYE  DLP6500FYE - DLP® 0.65 1080p DMD  先进光控制 
DLP7000  用于 DLPC410 的 DLPR410-DLP 配置 PROM  先进光控制 
DLPC350  用于 DLP4500 数字微镜器件 (DMD) 的数字控制器  先进光控制 
DLPC410  用于 DLPC410 的 DLPR410-DLP 配置 PROM  先进光控制 
DLPC900  DLPC900 用于 DLP9000 和 DLP6500 DMD 的数字控制器  先进光控制 

相关工具与软件

设计套件与评估模块  ( 3 )

名称 器件型号 工具类型
DLP Discovery 4100 开发套件  DLPD4X00KIT  开发套件 
DLP® LightCrafter™ 4500  DLPLCR4500EVM  评估模块和开发板 
DLP® LightCrafter™ 6500 评估模块  DLPLCR6500EVM  评估模块和开发板 

技术文章

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方网络的第三方成员提供,仅供您方便查阅。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些第三方内容,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。