DLPLCR90EVM

DLP® 0.90 英寸、WQXGA、Type A 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

DLPLCR90EVM

立即订购

概述

此 DLP 评估模块 (EVM) 包含 DLP9000,后者是一款包含 2560 x 1600 个微镜(间距为 7.56µm)的 0.9 英寸 2xLVDS 数字微镜器件 (DMD)。与 DLPLCRC900DEVM 配合使用时,用户可以获得像素精确控制及高达 9,523Hz 的 1 位图形速率。

对于需要使用高度灵活的开发套件来将 DLP 技术整合到各类光导应用的设计人员而言,DLPLCR90EVM 是一款合适的评估工具。此 EVM 为解决方案的实现提供了简单途径,从而更大程度提高 DLP 高速可见光系列产品的分辨率、光通量和亮度。

特性
  • 目标波长为 400nm 至 700nm,1 位图形速率高达 9,523Hz                                                                                                                                                                 
  • DLP9000 DMD 具有 2560 x 1600 个微镜,微镜间距为 7.56µm                                                                                                                                                                
  • 带孔的 DMD 板,便于安装                                                                                                                                                      
  • 两条 12 英寸柔性电缆,用于在台座上灵活定位 DMD
Visible (420 to 700nm) DMDs
DLP9000 0.9 英寸 WQXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 DMD EVM DLPLCR90EVM、控制器 EVM DLPLCRC900DEVM 及适用电源
  2. 阅读 DLPC900 用户指南
  3. 下载 DLPC900 GUIDLPC900 固件
  4. 下载 DMD EVM DLPLCR90EVM-DF 和控制器 EVM DLPLCRC900DEVM-DF 设计文件

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Develop with DLP9000

了解详情

Develop with DLP9000

close
See the hardware and software resources for evaluating the DLP9000.
评估板

DLPLCR90EVM

DLP® 0.90 英寸、WQXGA、Type A 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

Required
为什么必需? This evaluation module houses the DLP9000, a true HD resolution DMD with 2560 x 1600 micromirrors.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DLPLCR90EVM

DLP® 0.90 英寸、WQXGA、Type A 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估板

DLPLCRC900DEVM — DLP® LightCrafter™ dual DLPC900 evaluation module

Required
为什么必需? The DLPLCRC900DEVM pairs with the DLPLCR90EVM to help you achieve pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 9,523 Hz.
支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ dual DLPC900 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
其他文档

DLPLC-EVM-POWER-SUPPLIES-12V — 外部电源,用于 DLPLCR50XEVM、DLPLCR65EVM、DLPLCR67EVM、DLPLCR9000EVM

Required
为什么必需? This is the recommended 12V external power supply for the DLPLCR90EVM evaluation bundle to power the DLPLCRC900EVM.
支持的产品和硬件

DLPLC-EVM-POWER-SUPPLIES-12V 外部电源,用于 DLPLCR50XEVM、DLPLCR65EVM、DLPLCR67EVM、DLPLCR9000EVM

close
版本: null
发布日期:
固件

DLPC900REF-SW — DLP® LightCrafter 6500 and 9000 Firmware and Software Bundle

Required
为什么必需? This is the DLPC900 reference software to interface with DLPLCRC900DEVM.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DLP controllers & drivers
DLPC900 适用于 DLP6500、DLP670S、DLP500YX 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器
Visible (420 to 700nm) DMDs
DLP500YX 0.50 英寸 2048x1200 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5500 0.55 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP6500FLQ 0.65 英寸 1080p Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP6500FYE 0.65 英寸 1080p s600 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP670S 0.67 英寸 2716x1600 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9000 0.9 英寸 WQXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)
硬件开发
评估板
DLPLCR50XEVM DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR55EVM DLP5500 0.55 英寸 1024x768 S450 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR65EVM DLP® 0.65 英寸、1080p、S600 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR67EVM DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR90EVM DLP® 0.90 英寸、WQXGA、Type A 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ 双路 DLPC900 评估模块 DLPLCRC900EVM DLP® LightCrafter™ 单 DLPC900 评估模块
下载选项

DLPC900REF-SW DLP® LightCrafter 6500 and 9000 Firmware and Software Bundle

close
版本: 5.3
发布日期: 2024-6-29
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
DLP controllers & drivers
DLPC900 适用于 DLP6500、DLP670S、DLP500YX 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器
Visible (420 to 700nm) DMDs
DLP500YX 0.50 英寸 2048x1200 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP5500 0.55 英寸 XGA DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP6500FLQ 0.65 英寸 1080p Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP6500FYE 0.65 英寸 1080p s600 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP670S 0.67 英寸 2716x1600 DLP® 数字微镜器件 (DMD) DLP9000 0.9 英寸 WQXGA DLP® 数字微镜器件 (DMD)
硬件开发
评估板
DLPLCR50XEVM DLP® 0.50 英寸、2048x1200 阵列、S410 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR55EVM DLP5500 0.55 英寸 1024x768 S450 DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR65EVM DLP® 0.65 英寸、1080p、S600 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR67EVM DLP® 0.67 英寸、2716x1600 阵列、S610 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCR90EVM DLP® 0.90 英寸、WQXGA、Type A 数字微镜器件 (DMD) 评估模块 DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ 双路 DLPC900 评估模块 DLPLCRC900EVM DLP® LightCrafter™ 单 DLPC900 评估模块

发布信息

Uploaded the Readme file as an asset.

新增功能

  • New Debug tab added to GUI
文档和相关资源

仅订购此硬件

评估板

DLPLCR90EVM

DLP® 0.90 英寸、WQXGA、Type A 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DLPLCR90EVM

DLP® 0.90 英寸、WQXGA、Type A 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DLP® LightCrafter™ 双 DLPC900 评估模块 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025-11-14
证书 DLPLCR90EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020-12-22

相关设计资源

硬件开发

评估板
DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ 双路 DLPC900 评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频