VISITECH LUXBEAM® RAPID SYSTEM LRS
VISI-3P-LUXBEAM-RAPID
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

订购选项



描述

The LUXBEAM RAPID SYSTEM LRS-UV/HY/VIS is a 3D printer subsystem with flexible build area and high throughput, high resolution manufacturing. It enables smart functions such as sub-pixelation (SPX) for resolution enhancement, and pixel power control (PPC) to equalize energy per pixel.  It also includes a UV LED light source and optical system supporting a DLP9500 or DLP9500UV DMD at 350 to 420 nm. Multiple UV lenses at different magnifications are available (from 2.7 µm to 187 µm native pixel pitch) with very low distortion for scrolling for a flexible build area and fast print speeds.

Refer to the ordering links below for a full list of product options.

特性
  • Optimized for 3D printing
  • Scalable build area with scrolling
  • Gigabit Ethernet protocol
  • Multiple LED options available
  • Multiple lens options available


立即订购
器件型号 通过第三方购买 状态

LUXBEAM-RAPID:
VISITECH LUXBEAM RAPID SYSTEM LRS



转至 VISITECH
ACTIVE

TI 器件 (5)

器件型号 名称 产品系列
DLP9500  用于 DLPC410 的 DLPR410-DLP 配置 PROM  先进光控制 
DLP9500UV  DLP® 0.95 UV 1080p 2 x LVDS A 型 DMD  先进光控制 
DLPA200  DMD 微镜驱动器  先进光控制 
DLPC410  用于 DLPC410 的 DLPR410-DLP 配置 PROM  先进光控制 
DLPR410  用于 DLPC410 的 DLPR410-DLP 配置 PROM  先进光控制 


技术文章

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方网络的第三方成员提供,仅供您方便查阅。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些第三方内容,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。