DLP660TEEVM
DLP660TEEVM 4k UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块
DLP660TEEVM
概述
DLP® 产品 DLP660TEEVM 在与 DLPC4420AEVM 配合使用时,可缩短 DLP 0.66 英寸 4K UHD 系统的原型设计时间。DLP660TEEVM 为评估 0.66 英寸 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 提供了一款解决方案,旨在与 DLPC4420AEVM 搭配使用,可在 DMD 上显示启动画面、测试图案和来自 HDMI 源的视频。
特性
- 4k UHD (3840 X 2160) 显示分辨率
- 5.4-µm 微镜间距
- ±17° 微镜倾斜角(相对于平面状态)
- 底部照明
- 2xLVDS 输入数据总线
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | DLP® 显示 ≥0.47 英寸阵列 4K UHD 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 13日 | |
证书 | DLP660TEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 10月 17日 |