DAC38RF86
- 14 位分辨率
- 最大 DAC 采样率:
- 9.0GSPS(DAC38RF86、DAC38RF96)
- 6.2GSPS(DAC38RF87、DAC38RF97)
- 主要规格:
- 2.1GHz 时的射频满量程输出功率:0dBm
- 频谱性能,DAC38RF87/97
- fDAC = 5898.24MSPS,fOUT = 2.14GHz
- WCDMA ACLR:73dBc
- WCDMA 备选 ACLR:77dBc
- fDAC = 5898.24MSPS,fOUT = 2.14GHz
- 频谱性能,DAC38RF86/96
- fDAC = 8847.36MSPS,fOUT = 3.7GHz
- 20MHz LTE ACLR:66dBc
- fDAC = 9GSPS,fOUT = 1.8GHz,–6dBFS
- IMD3 = 70dBc(10MHz 音调间隔)
- fDAC = 8847.36MSPS,fOUT = 3.7GHz
- 每个 DAC 配有双频带数字上变频器
- 6、8、10、12、16、18、20 或 24 倍插值运算
- 分辨率为 48 位的 4 个独立 NCO
- JESD204B 接口,子类 1
- 支持多芯片同步
- 最高通道速率:12.5Gbps
- 具有集成巴伦的单端输出 覆盖 700MHz 至 3800MHz
- 内部 PLL 和 VCO
- DAC38RF86/96:fC(VCO) = 8.85GHz
- DAC38RF87/97:fC(VCO) = 5.90GHz
- 功耗:每通道 1.4W 至 2.2W
- 电源:–1.8V、1V、1.8V
- 封装:10mm x 10mm BGA,间距为 0.8mm,具有 144 个焊球
DAC38RF86/96 是一款高性能、双通道/通道、14 位、9GSPS、射频采样数模转换器 (DAC),能够合成 0GHz 至 4.5GHz 范围内的宽带信号。DAC38RF87/97 也是一款高性能、双通道、14 位、6GSPS、射频采样数模转换器 (DAC),能够合成 0GHz 至 3GHz 范围内的宽带信号。高动态范围允许 DAC38RFxx 系列为各种 应用 生成信号,包括用于无线基站和雷达的 3G/4G 信号。
该器件具有一个低功耗 JESD204B 接口,其通道多达 8 条,最高位率为 12.5Gbps/通道,复合输入数据速率为 1.25GSPS/通道。DAC38RFxx 为每个通道提供两个数字上变频器,具有多种内插速率选项。具有频率灵活的独立 NCO 的数字正交调制器可用于支持多频段操作。集成了兼容 GSM 的低相位噪声 PLL/VCO,可通过允许使用频率较低的参考时钟来简化 DAC 采样时钟的生成
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有 JESD204B 接口和片上 GSM PLL 的 DAC38RFxx 双通道、单端、 14 位、6GSPS 和 9GSPS、射频采样 DAC 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2017年 11月 27日 |
应用手册 | Impact of Power-Supply Noise on Phase Noise Performance of RF DACs | 2018年 6月 13日 | ||||
应用手册 | Eye Scan Testing with the DAC38RFxx | 2017年 8月 10日 | ||||
应用手册 | Quick-Start Methods in Simulating the DAC38RF8x Input/Output Buffer Information | 2017年 8月 2日 | ||||
应用手册 | DAC38RF8x Test Modes | 2017年 7月 25日 | ||||
EVM 用户指南 | DAC38RF8xEVM User's Guide (Rev. A) | 2017年 3月 24日 | ||||
设计指南 | Efficient Power Supply Scheme for RF-Sampling DAC Reference Design | 2016年 8月 22日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TI204C-IP — Request for JESD204 rapid design IP
The JESD204 rapid design IP has been designed to enable FPGA engineers to achieve an accelerated path to a working JESD204 system. The IP has been architected in a way that downstream digital processing and other application logic are isolated from most of the performance- and timing-critical (...)
支持的产品和硬件
产品
高速 DAC (> 10MSPS)
发送器
接收器
高速 ADC (≥10MSPS)
射频采样收发器
DATACONVERTERPRO-SW — High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.20
This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)
支持的产品和硬件
产品
高速 DAC (> 10MSPS)
发送器
接收器
高速 ADC (≥10MSPS)
超声波 AFE
射频采样收发器
硬件开发
评估板
软件
支持软件
SLAC722 — DAC38RF8x EVM GUI
支持的产品和硬件
产品
高速 DAC (> 10MSPS)
发送器
硬件开发
评估板
TIDA-01215 — 优化 射频采样 DAC 中的杂波和相位噪声的电源参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
FCCSP (AAV) | 144 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。