DAC38RF80
- 14 位分辨率
- 最大 DAC 采样速率:9GSPS
- 主要规格:
- 2.1GHz 时的射频满量程输出功率:
- DAC38RF80/90/84:0dBm
- DAC38RF83/93/85:3dBm(具有 2:1 平衡-非平衡变压器)
- 频谱性能(片上 PLL、DIFF):
- fDAC = 5898.24MSPS,fOUT = 2.14GHz
- WCDMA ACLR:75dBc
- WCDMA 备选 ACLR:77 dBc
- fDAC = 8847.36MSPS,fOUT = 3.7GHz
- 20MHz LTE ACLR:63dBc
- fDAC = 9GSPS,fOUT = 1.8GHz
- IMD3 = 70dBc(–6dBFS,10MHz 音调间隔)
- NSD = –157dBc/Hz
- fDAC = 5898.24MSPS,fOUT = 2.14GHz
- 2.1GHz 时的射频满量程输出功率:
- 每个 DAC 配有双频带数字上变频器
- 6、8、10、12、16、18、20 或 24 倍插值运算
- 分辨率为 48 位的 4 个独立 NCO
- JESD204B 接口,子类 1
- 支持多芯片同步
- 最大通道速率:12.5 Gbps
- 具有集成平衡-非平衡变压器的单端输出 (DAC38RF80/90/84) 覆盖 700MHz 至 3800MHz
- 具有旁路功能的内部 PLL 和 VCO
- fC(VCO) = 5.9GHz 或 8.9GHz
- 功率耗散:1.4W 至 2.2W/通道
- 电源:–1.8V、1V、1.8V
- 封装:10mm x 10mm BGA,间距为 0.8mm,具有 144 个焊球
DAC38RFxx 是一款高性能、双通道/单通道、14 位、9GSPS、射频采样数模转换器 (DAC),能够合成 0GHz 至 4.5GHz 范围内的宽带信号。高动态范围允许 DAC38RFxx 系列为各种应用生成信号,包括用于无线基站和雷达的 3G/4G 信号。
该器件具有一个低功耗 JESD204B 接口,其通道多达 8 条,最高位率为 12.5Gbps/通道,复合输入数据速率为 1.25GSPS/通道。DAC38RFxx 为每个通道提供两个数字上变频器,具有多种内插速率选项。具有频率灵活的独立 NCO 的数字正交调制器可用于支持多频段操作。可选的低抖动 PLL/VCO 通过允许使用频率较低的参考时钟来简化 DAC 采样时钟的生成。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DAC38RF80EVM — DAC38RF80 评估模块
DAC38RF80EVM 是用于评估 DAC38RF80/84/90 数模转换器 (DAC) 的电路板。该 EVM 可用于对采样率高达 9GSPS 的 DAC 进行性能评估。它适合与基于 FPGA 的图形发生器卡 TSW14J56EVM(修订版 B 及以上版本)搭配使用。该 EVM 上提供的 FMC 连接器还可以将 DAC 与第三方供应商的 FPGA 开发板相连接。此外,借助易于使用的软件界面,还可通过 SPI 来控制 DAC 和板载 LMK04828 时钟芯片。
TSW40RF80EVM — 具有双通道 14 位 3GSPS ADC/9GSPS DAC 时钟解决方案的 2T2R 射频采样收发器评估模块
TSW40RF80 评估模块 (EVM) 是一种双发双收 (2T2R) 射频采样收发器参考设计。该模块包含 DAC38RF80 双通道射频采样数模转换器 (DAC) 和 ADC32RF45 双通道射频采样模数转换器 (ADC)。
DAC38RF80 采样率高达 9GSPS,包括用于高频时钟生成的板载 PLL/VCO。输出是单端的,便于连接 50Ω 的电路。ADC32RF45 采样率高达 3GSPS。它可以选择在每个通道中使用双数字下变频器,或者通过旁路访问奈奎斯特全带宽。
TSW40RF80EVM 包括 LMK04828 时钟发生器,用于为 DAC PLL 提供参考信号,以及用于生成 (...)
SLAC779 — DAC38RF8x KCU105 Firmware
支持的产品和硬件
产品
高速 DAC (> 10MSPS)
发送器
硬件开发
评估板
TI204C-IP — Request for JESD204 rapid design IP
The JESD204 rapid design IP has been designed to enable FPGA engineers to achieve an accelerated path to a working JESD204 system. The IP has been architected in a way that downstream digital processing and other application logic are isolated from most of the performance- and timing-critical (...)
支持的产品和硬件
产品
高速 DAC (> 10MSPS)
发送器
接收器
高速 ADC (≥10MSPS)
射频采样收发器
DATACONVERTERPRO-SW — High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.20
This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)
支持的产品和硬件
产品
高速 DAC (> 10MSPS)
发送器
接收器
高速 ADC (≥10MSPS)
超声波 AFE
射频采样收发器
硬件开发
评估板
软件
支持软件
SLAC722 — DAC38RF8x EVM GUI
支持的产品和硬件
产品
高速 DAC (> 10MSPS)
发送器
硬件开发
评估板
TIDA-01215 — 优化 射频采样 DAC 中的杂波和相位噪声的电源参考设计
TIDA-01240 — 射频采样 S 频带雷达发送器参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
FCCSP (AAV) | 144 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。