产品结构树

智能高侧开关 概述

从前灯到尾灯以及之间的所有内容,TI 的集成型智能高侧开关产品系列为您的汽车应用提供高级保护和诊断。

利用以下信息了解智能高侧开关查找参考设计以及查看最新器件

高精度电流感应

集成型电流感应精度可实现对开路负载和电池短路检测的实时监控,而无需任何校准,从而最终降低生产成本并缩短测试时间。

适用于目标性保护的可调节电流限制

来自 TI 的智能高侧开关通过灵活选择适用于目标性阈值的电流限制值,可防范 GND 短路和短路事件。这也可让您缩减 PCB 迹线和连接器尺寸,从而降低系统成本。

强大的汽车解决方案

TI 专家设计的解决方案可满足以下汽车标准的严格要求:

  • AEC-Q100
  • ISO7637
  • ISO16750

了解有关智能高侧开关的更多信息

什么是智能高侧开关?

在汽车和工业应用中,设计人员利用电力线中的开关来控制负载系统的能量转换。此电源开关需要低导通电阻和高电压容差,以便在系统运行过程中维持电压尖峰和电流浪涌。以前,简单的 MOSFET 即可用于此要求,但随着安全问题和智能要求的不断出现,必须使用更加复杂的器件以提供诊断和保护功能。

TI 的 TPSxHxxx 系列高侧开关可提供丰富的功能集和高级规格,以消除使用分立式组件的挑战,从而简化系统设计并加快设计周期。

高侧与低侧?

目前,电源开关的实施采用两种拓扑:高侧与低侧。高侧开关控制电源的应用,而低侧开关则管理 GND 连接。采用方式正从低侧转为高侧。

为何选择 TI 智能高侧开关?

TI 的智能高侧开关产品系列可提供各种优势,包括:

  • 可轻松实现导通状态开路负载检测的超高精度电流传感
  • 用于防范浪涌电流出现 GND 短路的外部可调节电流限制
  • 用于提高系统可靠性的业界最高 AEC Q100-012 级别

特色智能高侧开关

器件 通道 RDS(on) 产品说明书
TPS4H160-Q1 4 160mΩ 下载
TPS2H160-Q1 2 160mΩ 下载
TPS2H000-Q1 2 下载
TPS4H000-Q1 4 下载
TPS1H100-Q1 2 100mΩ 下载

在线支持

TI E2E 社区

在 TI 的 E2E™ 社区中提问、分享知识并与同行工程师一道帮助解决问题。

访问论坛

技术文档

技术文档

浏览 TI 精选的应用手册、产品说明书、白皮书、用户指南等内容。

浏览技术文档