TIDA-00971

TIDA-00971

设计文件

概述

此参考设计解决了向可变排量 A/C 压缩机中的两个传动器供电的设计挑战。在为上述两种负载设计电路时,设计工程师不仅面临管理不同电流电平的问题,还必须准确感应电流来控制传动器和防止电路出现故障。此参考设计通过使用单芯片能解决所有上述问题。此设计指南将详细介绍所有主要规格,用于控制可变排量压缩机的传动器。最后,设计指南将针对论述的每种场景介绍如何测试负载,还会说明 TI 的智能高侧开关产品系列如何可靠地保护这些汽车负载。此参考设计所测试的汽车负载只是车身控制模块板中所有负载的一小部分。有关驱动不同类型负载的更多信息,请参阅《如何利用智能高侧开关驱动电阻、电感、电容和照明负载》应用报告。

特性
  • 可调节电流限制可提高短路保护可靠性
  • 高精度电流检测
输出电压选项 TIDA-00971.1
输入电压(最小值)(V) 3
输入电压(最大值)(V) 28
输出电压(标称值)(V) 13.5
Iout(最大值)(A) 4
输出功率 (W) 54
隔离/非隔离
输入类型
拓扑
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCG6.PDF (2957 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWV3.PDF (93 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWV5.PDF (55 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWV4.ZIP (737 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCET7.ZIP (1982 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWV2.PDF (487 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRWV1.PDF (173 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

高侧开关

TPS2HB50-Q1 — 具有可调节电流限制的 40V、50mΩ、双通道汽车类智能高侧开关

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B82-Q1 — 符合 AEC-Q100 0 级和 1 级标准、具有使能引脚的汽车类 300mA 非电池电源 (40V) 超低 IQ LDO

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Automotive Load Short Circuit Reliability and Accurate Current Sensing Reference 2016-12-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频