产品结构树

背光 概述

TI 拥有超过 100 多种背光 LED 驱动器产品系列,可在多种显示尺寸的个人电子产品、工业及汽车应用中增强用户体验。它们可延长电池寿命,降低电路板空间要求,并可通过改进调光方法提升 LCD 屏幕性能。还可通过 EMI 降噪技术、可选开关频率和故障保护通知来提升系统性能。

按应用浏览

按每个器件的设计适用应用领域搜索 TI 的背光 LED 驱动器产品系列。

背光 LED 驱动器具有针对最先进 LCD 应用的最佳特性。

  • 调光 >10,000:1
  • LED 灯串数量 ≥ 1
  • I2C 接口

通过汽车认证的背光 LED 驱动器适用于仪表组、信息娱乐音响主机等诸多应用。

  • 符合 AEC-Q100 规范的器件
  • 低 EMI
  • 诊断智能

背光 LED 驱动器可提供常用的超模压封装选项,从而轻松进行原型设计和制造。

  • 引线式 SOT 封装选项
  • 无引线式 SON、QFN 封装选项
  • 宽引脚间距
  • 简单的 PWM 控制

按主要特性浏览

按影响显示性能的主要特性搜索背光 LED 驱动器。

通过 I2C 数字接口控制背光 LED 驱动器,以优化性能并增强用户体验。

  • 实现系统控制
  • 获得高端特性
  • 可实现 CABC 电力省电
  • 核实故障状态

背光驱动器实现了高性能和简单的 PWM 接口之间的平衡,可控制调光和开/关定序。

  • PWM 调光
  • 1 线制接口 [EasyScale™]
  • 用于设置电流和频率的组件选择选项

背光 LED 驱动器具有为需要 70 个以上 LED 的显示屏提供充足输出电源的能力。

  • 支持大型显示屏,例如电视和监视器
  • 每通道的电流高达 400mA

技术资源

适用于平板电脑和电子书的 TI 解决方案

适用于平板电脑和电子书的 TI 解决方案

进一步了解可支持无线连接、处理器、视频、音频、触摸屏控制器和电源管理的 TI 平板电脑和电子书解决方案。

下载(PDF,291KB)

基于环境光和接近传感器的背光和智能照明控制参考设计

特色 TI 参考设计

基于环境光和接近传感器的背光和智能照明控制参考设计

了解详情

LED 背光设计支持

E2E 社区

阅读 TI E2E 社区中的最新博文,了解我们的专家对于 LED 驱动器的见解。

立即参与谈论!

特色博客