TIDA-01635

适用于 90Hz 刷新速率虚拟/增强现实显示的背光和 LCD 偏置参考设计

TIDA-01635

设计文件

概述

此参考设计介绍了可穿戴设备,尤其是增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 耳机中 LCD 显示屏的电源解决方案。LP8556 实现了高电流精度背光驱动器,可在低占空比期间提供与刷新率同步的高电流。该 LCD 辅助电源驱动器由采用小型封装的易用型 TPS65132 提供。此外还讨论了详细的设计原理、元件选型和测试结果。

特性
  • 具有 90Hz 刷新率的闪光灯背光
  • 支持 50mA 电流,具有 6 个通道
  • 具有 10% 占空比突发模式的背光
  • 支持一节锂离子电池输入或 12V 适配器输入
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU565.PDF (3139 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRXA4.PDF (148 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRXA5.PDF (55 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXA6.PDF (137 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCEX5.ZIP (1866 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXA7.PDF (832 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

背光 LED 驱动器

LP85566 通道高效 LED 背光驱动器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS563201采用 Eco-mode 的 4.5V 至 17V 输入电压、3A 输出电流、同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS61089采用 2.0mm x 2.5mm VQFN 封装的 12.6V、7A 全集成同步升压转换器

数据表: PDF
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器

TPS65132具有正负输出的双路输出、双电源、单电感器转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于 90Hz 刷新速率虚拟/增强现实显示的背光和 LCD 偏置参考设计 英语版 2018年 10月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频