TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

C2000 实时微控制器

利用我们的实时微控制器 (MCU),在汽车和工业应用中实现无缝的数字电源管理和电机控制

parametric-filter查看所有产品
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 2:41
Loaded: 0.00%
Stream Type LIVE
Remaining Time 2:41
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • en (Main), selected
    C2000™ 微控制器 (MCU) 为所有性能等级和价位的汽车应用提供低延时的实时控制解决方案。与氮化镓 (GaN) 集成电路 (IC) 和碳化硅 (SiC) 功率器件结合使用时,C2000 实时 MCU 可实现更高的开关频率、更高的功率密度以及更高的精度和效率。我们的软件生态系统包括先进的信息安全和功能安全特性,因此 C2000 MCU 适用于动力总成、牵引、车载充电、DC/DC 转换和车身控制应用。

    按类别浏览

    按性能分类的 C2000 实时 MCU

    入门级性能

    借助我们的器件提高性能,具有集成外设、高达 150MIPS 的处理能力和 128KB 的闪存存储器。

    中级性能

    借助我们的器件增强设计,具有集成外设、150MIPS 至 600MIPS 的处理能力和 128KB 至 4MB 的闪存存储器。

    高性能

    借助我们的器件提高性能,提供丰富的集成外设、600MIPS 的处理能力和高达 4MB 的闪存存储器。

    按内核分类的 C2000 实时 MCU

    C28x

    借助性能强大的 C28x 内核,实现系统变换,从而提高实时性能和可靠性。

    C29x

    借助先进的 C29x 内核,在加强系统安全性的同时,实现性能翻倍。

    相关类别

    AM2x 高性能 MCU

    AM2x 高性能 MCU 提供集成的实时控制、信息安全功能,并能够满足汽车应用中的功能安全标准。

    Hercules™ 安全 MCU

    Hercules™ 安全 MCU 为安全关键型汽车应用提供集成式闪存、高级安全功能和可靠的性能。

    按闪存和性能分类的 C2000 实时微控制器

    C2000 实时微控制器 设计和开发

    无论您是进行简单设计还是构建复杂系统,都应该对自己的设计充满信心。借助我们广泛的生态系统和易于使用的硬件和软件工具以及行业专家的全天候咨询服务,您将能够不断推动创新。

    硬件

    确定要评估的 C2000 实时 MCU 后,了解我们品类丰富的解决方案系列,包括一系列入门套件、全功能评估模块 (EVM) 和参考设计。 arrow-right

    软件

    使用我们的软件开发套件 (SDK) 更快地设计应用,这些套件可提供轻松设置和快速开箱即用的固件,从而简化您的设计过程。查看 C2000 的所有软件产品。 arrow-right

    TI 开发人员专区

    在 TI 开发人员专区中,入门和推进量产所需的一切都触手可及。我们将随时帮助您熟悉开发流程,并加快您的 C2000 实时 MCU 嵌入式系统设计。  arrow-right

    教育资源

    为帮助设计工程师充分利用 C2000 的特性和性能,TI 开发了多种教育培训模块、实践实验室和视频,是您设计过程中每一步必备的学习资源 arrow-right

    合作伙伴

    我们的合作伙伴网络是由备受推崇且声誉卓越的公司组成的全球社区,这些公司为我们的半导体器件解决方案提供补充的产品和服务,包括建模工具、软件栈、闪存编程解决方案等。 arrow-right

    设计和开发资源

    设计资源
    C2000 Academy
    通过易于上手的培训模块和动手实验室,了解 C2000 实时 MCU,帮助用户使用我们的器件快速开始开发。
    软件
    C2000 软件入门
    C2000 软件生态系统包含一系列底层驱动程序、优化的库和外设示例。其中包含用于电机控制和数字电源应用的专用软件开发套件及安全工具。
    设计资源
    C2000 MCU 的参考设计
    有一系列参考设计可供选择,这些参考设计展示了如何使用 C2000 器件来优化汽车系统设计。我们的参考设计包括用户指南、原理图、印刷电路板布局布线等资源。
    TMS320F28P559SG-Q1
    C2000 实时微控制器

    具有 150MHz 频率、512KB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的汽车级 32 位 C2000™ MCU

    价格约为 (USD) 1ku | 3.85

    F29H859TU-Q1
    C2000 实时微控制器

    具有 C29x 200MHz 三核、锁步、4MB 闪存的汽车级功能安全合规型 C2000™ 64 位 MCU

    价格约为 (USD) 1ku | 11.75

    TMS320F28P550SG
    C2000 实时微控制器

    具有 150MHz 频率、512KB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的 C2000™ 32 位 MCU

    价格约为 (USD) 1ku | 3.04

    TMS320F28P559SJ-Q1
    C2000 实时微控制器

    具有 150MHz、1.1MB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的汽车级 C2000™ 32 位 MCU

    价格约为 (USD) 1ku | 3.55

    F29H850TU
    C2000 实时微控制器

    具有 C29x 200MHz 三核、锁步、4MB 闪存的功能安全合规型 C2000™ 64 位 MCU

    价格约为 (USD) 1ku | 11.80

    TMS320F28P550SJ
    C2000 实时微控制器

    具有 150MHz、1.1MB 闪存、C28x + CLA、5 个 ADC、CLB、AES 和 NPU 的 C2000™ 32 位 MCU

    价格约为 (USD) 1ku | 3.34

    为什么选择 C2000™ 实时 MCU 来满足您的实时需求?

    C29 MCU 内核使实时性能翻倍并增强了安全支持

    F29H85x MCU 系列推出了专为实时应用而构建的高级 C29x 内核。C29x 内核提供字节可寻址性、低中断延时和经优化的流水线,从而实现高性能处理。该系列具有新的外设,包括错误信令模块、数据记录器工具和实时直接存储器存取 (DMA),所有这些外设均旨在简化开发并增强功能和系统保护。

    我们全面的安全和信息安全生态系统支持 AUTOSAR/MCAL,其中包括 C29x 内核,运行 200MHz EVITA 全硬件安全模块 (HSM) 的锁步、安全单元及多达 36 个 PWM 和 80 个 ADC 通道。

    应用简报
    采用创新型 C29 内核的 MCU 如何提升高压系统的实时性能
    本文探讨了实时控制 MCU 及其 C29 内核如何帮助工程师提高电动汽车和能源基础设施子系统的处理能力、能效和快速开关频率。
    PDF | HTML
    应用手册
    通过 C29x 功能安全和信息安全单元实现运行时功能安全和信 息安全
    本应用手册探讨了 SSU 的各种功能,以及嵌入式系统开发人员如何使用 SysConfig 在实时应用中设计和实施运行时功能安全。 
    PDF | HTML
    应用简报
    C2000™ F29H85x 和 F29P58x 实时微控制器
    本应用简报介绍了 C2000 F29H85x 和 F29H58x 实时微控制器,重点介绍了它们的高级控制功能、高性能以及在工业自动化、电机控制和功率转换中的用途。
    PDF | HTML
    实现实时控制 MCU的特色产品
    新产品 F29H850TU 预发布 具有 C29x 200MHz 三核、锁步、4MB 闪存的功能安全合规型 C2000™ 64 位 MCU
    新产品 F29H859TU-Q1 预发布 具有 C29x 200MHz 三核、锁步、4MB 闪存的汽车级功能安全合规型 C2000™ 64 位 MCU

    了解特色应用

    HEV/EV 和动力总成系统
    使用 C2000 实时微控制器,在扩展驱动范围并简化功能安全认证的同时提高电动汽车的性价比
    太阳能和电动汽车充电
    借助 C2000 MCU 的精确实时控制特性,优化微型逆变器和并网逆变器成本,并更大限度地降低电源转换损耗
    车身电子装置与照明
    面向各种汽车应用的低成本实时 MCU
    电机驱动器和应用
    使用 C2000 实时微控制器更大限度地提高电机和电源效率、优化系统成本并提高可靠性

    使用 C2000 实时微控制器,在扩展驱动范围并简化功能安全认证的同时提高电动汽车的性价比

    C2000 实时微控制器在汽车应用领域拥有丰富的历史,为车载充电器、直流/直流转换器、牵引逆变器和发动机管理应用(包括泵、风机和风扇)提供可扩展的解决方案。利用我们以 32 位 DSP 内核、先进 PWM、集成式快速 ADC 和窗口比较器为基础的独特架构,帮助您设计先进的拓扑结构,从而提高效率和功率密度。

    C2000 MCU 可提供以下优势:

    特色资源

    参考设计
    • TIDM-02002 – 针对 HEV/EV 车载充电器的双向 CLLLC 谐振、双有源电桥 (DAB) 参考设计
    • PMP22650 – 基于 GaN 的 6.6kW 双向车载充电器参考设计
    • TIDM-02009 – 经过 ASIL D 等级功能安全认证的高速牵引和双向直流/直流转换参考设计
    产品
    • TMS320F28386D-Q1 – 具有连接管理器、2x C28x+CLA CPU、1.5MB 闪存、FPU64、CLB、以太网的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
    • TMS320F280049C-Q1 – 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
    • TMS320F280025C-Q1 – 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128KB 闪存、CLB 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
    硬件开发
    • LAUNCHXL-F280049C – F280049C C2000™ Piccolo™ MCU LaunchPad™ 开发套件
    • LAUNCHXL-F280025C – 适用于 C2000™ 实时 MCU 的 F280025C LaunchPad™ 开发套件
    • TMDSCNCD28388D – F28388D C2000™ MCU controlCARD™ 评估模块
    软件开发

    借助 C2000 MCU 的精确实时控制特性,优化微型逆变器和并网逆变器成本,并更大限度地降低电源转换损耗

    功率转换是光伏逆变器、电动汽车充电和可再生能源存储应用的核心,它需要精确的实时控制以提高功率密度和效率。凭借超过 25 年的投资,C2000 实时 MCU 提供了一个可扩展平台、尖端的拓扑参考设计和创新的软件包,帮助我们的客户取得成功。

    主要特性

    • 可释放 GaN/SiC 潜力的 150ps 高分辨率 PWM
    • 用于简化保护方案的可配置逻辑块 (CLB)
    • powerSUITE™ 软件易于使用并缩短了上市时间

    特色资源

    参考设计
    • TIDA-010054 – 适用于 3 级电动汽车充电站的双向双有源电桥参考设计
    • TIDA-01606 – 11kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计
    • TIDA-010210 – 基于 GaN 的 11kW 双向三相 ANPC 参考设计
    产品
    • TMS320F28379D – 具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU
    • TMS320F280039C – 具有 CLA、CLB、AES 和 CAN-FD 的 C2000™ 32 位 MCU 120MHz 384KB 闪存、FPU 和 TMU
    • TMS320F280025C – 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128kB 闪存、CLB 的 C2000™ 32 位 MCU
    硬件开发
    • LAUNCHXL-F28379D – F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU
    • LAUNCHXL-F280039C – 适用于 C2000™ 实时 MCU 的 TMS320F280039C LaunchPad™ 开发套件
    • LAUNCHXL-F280025C – 适用于 C2000™ 实时 MCU 的 F280025C LaunchPad™ 开发套件
    设计工具和仿真
    软件开发

    面向各种汽车应用的低成本实时 MCU

    各种存储器尺寸、封装、安全和网络安全驱动工具可为汽车设计人员提供可扩展且兼容的平台。设计尺寸更小、性价比更高的汽车系统,用于 HVAC 压缩机、PTC/加热器、车载充电、直流/直流转换器等各种应用。

    优势:

    • 低噪声、低振动、高启动扭矩,适用于无传感器电机控制应用。
    • 高效率,为数字电源应用中简单和复杂的电源拓扑提供支持。
    • 锁步内核可在不增加软件开销的情况下简化功能安全。

    特色资源

    参考设计
    • TIDM-02012 – MathWorks® 高压 HEV/EV HVAC 电动压缩机电机控制参考设计
    产品
    • TMS320F2800157-Q1 – 具有 HRPWM、CAN-FD、锁步 ASIL B、0 级和 1 级、120MHz 频率、256KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU
    • TMS320F280039C-Q1 – 具有 CLA、CLB、AES 和 CAN-FD 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU 120MHz 384KB 闪存、FPU 和 TMU
    • TMS320F280025C-Q1 – 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128KB 闪存、CLB 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU
    硬件开发
    软件开发

    使用 C2000 实时微控制器更大限度地提高电机和电源效率、优化系统成本并提高可靠性

    凭借 25 年的出货量,C2000 实时控制器为驱动器、伺服放大器、CNC、机器人、电器、压缩机、风扇、泵、工作车辆、电动自行车和电动工具提供成熟可靠的工业解决方案。

    电机控制开发的基础构建块:

    • 优化的场定向控制
    • 全面的转子位置反馈:霍尔、旋转变压器、增量/绝对编码器、无传感器观测器
    • 多种电流检测技术和隔离架构
    • 灵活的实时连接:EtherCAT、CAN-FD、CAN、FSI、SPI、UART、I2C
    • IEC61508 和 IEC60730 功能安全支持
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:02
    Loaded: 8.12%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:02
     
    1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • en (Main), selected

      特色资源

      参考设计
      • TIDM-02006 – 优于快速串行接口 (FSI) 参考设计的分布式多轴伺服驱动器
      • TIDM-1011 – 适用于 C2000 MCU 的 Tamagawa T-Format 绝对编码器主接口参考设计
      产品
      • TMS320F28388D – 具有连接管理器、2 个 C28x+CLA CPU、1.5MB 闪存、FPU64、CLB、ENET、EtherCAT 的 C2000™ 32 位 MCU
      • TMS320F280025C – 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128kB 闪存、CLB 的 C2000™ 32 位 MCU
      硬件开发
      • TMDXIDDK379D – 用于工业电机控制的 C2000 DesignDRIVE 开发套件
      • LAUNCHXL-F280025C – 适用于 C2000™ 实时 MCU 的 F280025C LaunchPad™ 开发套件
      • LAUNCHXL-F28379D – F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU
      软件开发
      Additional resources

      技术资源

      技术文章
      技术文章
      C2000™实时控制微控制器 (MCU) 使用入门 (Rev. B)
      本指南包含 C2000 实时 MCU 入门所需的所有信息。本指南涵盖了在 C2000 MCU 开发中从硬件到支持资源的所有方面。
      应用手册
      应用手册
      使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南 (Rev. F)
      了解 C2000 实时 MCU 如何让可靠的高性能实时应用(如电机控制、数字电源、可再生能源等)脱颖而出。
      document-pdfAcrobat PDF
      电子书
      电子书
      实时控制参考指南
      了解常见的系统级设计公式和实时控制概念,并深入探索实时控制系统的独特之处,以开始设计和评估。
      document-pdfAcrobat PDF