ZHCUBH9 November 2023
要将 EVM 板上的 FTDI 数字控制器连接到计算机,请将 USB 连接器与 J3 连接器对齐并连接牢固。验证连接是否紧密;连接松动可能会导致运行时断时续。100mil 接头 (J15) 用于外部通信。表 3-6 列出了 J15 引脚定义。要使用外部通信,请闭合跳线 J1 以禁用与 FTDI 控制器的连接。使用 I2C 时,TI 建议在 I2C 位置闭合 J8 和 J11 跳线,因为跳线会将上拉电阻器 R12 和 R13 连接到通信线路。
引脚 | 定义 |
---|---|
2 | DAC80501 和 DAC80502 SPI2C |
4 | DAC80501 和 DAC80502 SCLK/SCL |
6 | DAC80501 和 DAC80502 SDIN/SDA |
8 | DAC80502 SYNC/A0 |
10 | DAC80501 SYNC/A0 |
1、3、5、7、9 | 地 |