ZHCUBH9 November 2023
DAC80502-01EVM 使用 EVM 随附的 USB 电缆通过板载 FTDI 数字控制器连接到计算机。该评估板具有适用于所有通信线路、DAC 输出和电源的连接器和测试点。图 3-1 展示了 DAC80502-01EVM 的方框图。
USB 连接为 EVM 提供 5V 的电源。稳压器从 USB 5V 电源生成 3.3V 和 1.8V 电压。这些 3.3V 和 1.8V 电源用于为 FTDI 控制器供电。
DAC80501 和 DAC80502 VDD 电源可使用板载 5V 或 3.3V 电源,具体取决于跳线 J6 设置。默认情况下,VDD 连接到板载 5V 电源。或者,VDD 可由香蕉插孔 J4 从外部供电。在将外部电源连接到 VDD 之前,请移除 J6 上的跳线连接器。
可通过短接跳线 J10(对于 DAC80502)和 J12(对于 DAC80501)由板载 2.5V 稳压器提供器件基准电压,或通过带有 SMA 连接器 J9 的外部电源提供器件基准电压。在将任何其他电压电源连接到 VREFIO 引脚之前,请确保内部基准已断电。
每个 DAC 输出都为默认未组装的电容器和电阻器负载提供了封装结构。