ZHCUBH9 November 2023
DAC80502-01EVM 是一个易于使用的平台,用于评估 DAC80502 和 DAC80501 器件的功能和性能。DAC80502-01EVM 具有可选电路和跳线,可针对不同的应用配置器件。DAC80502 和 DAC80501 均安装在 EVM 上。
DAC80501 是具有 16 位分辨率的单通道缓冲低电压输出数模转换器 (DAC)。DAC80502 是一款具有 16 位分辨率的双通道缓冲低电压输出 DAC。这些器件提供高达 5V 的单极输出电压。