ZHCUBH9 November 2023
表 3-6 显示了 DAC80502-01EVM 的电源连接器定义。
位号 | 定义 |
---|---|
J2 | 用于 FTDI 触发输入的 SMA 连接器(未组装) |
J3 | USB 连接器 |
J4 | DAC80501 和 DAC80502 VDD 电源(2.7V 至 5.5V) |
J7 | DAC80501 和 DAC80502 接地 |
J9 | 用于 DAC80501 和 DAC80502 外部基准电压的 SMA 连接器(未组装) DAC 基准通过电阻器 R15 (DAC80501) 和 R19 (DAC80502) 连接到此 SMA 为了避免两个基准短接在一起,默认情况下未组装 R19 |
表 3-3 显示了 DAC80502-01EVM 的输出连接器定义。
位号 | 定义 |
---|---|
J17 | 用于 DAC80502 VOUTA 的 SMA 连接器(未组装) |
J18 | 用于 DAC80502 VOUTB 的 SMA 连接器(未组装) |
J21 | 用于 DAC80501 VOUT 的 SMA 连接器(未组装) |
表 3-4 显示了 DAC80502-01EVM 的输出接头 J16 定义。
引脚 | 定义 |
---|---|
1 | DAC80501 VOUT |
3 | DAC80502 VOUTA |
5 | DAC80502 VOUTB |
2、4、6 | 地 |