ZHCUBH9 November 2023
如果安装在默认目录中,则通过在 Windows® 开始 菜单中搜索“DAC805xxEVM”来启动 DAC8050xxEVM 软件。
图 4-3 显示了 GUI 启动时出现的“Device Setting”配置菜单。从下拉菜单中选择 DAC80501 或 DAC80502 器件,然后点击 CONFIG。该软件一次仅支持一个器件。
选择器件后,会弹出“Interface Settings”菜单。该菜单如图 4-4 中所示。从该菜单中,选择接口协议以及 I2C 地址。选择 CONFIG 按钮以保存当前设置并启动主 GUI。
图 4-5 显示了启动后加载了 DAC80501 寄存器映射的 GUI。图 4-6 显示了启动后加载了 DAC80502 寄存器映射的 GUI。
如果软件启动时 FTDI 控制器未连接到计算机,则 GUI 默认为 demo 模式。图 4-7 展示了该 GUI 的左下角,此处显示了硬件连接状态:DEMO MODE 或 CONNECTED。将 FTDI 控制器正确连接到计算机后,重新启动 DAC805xxEVM 软件以检测器件。