ZHCUBH9 November 2023
DACx050x 数模转换器 (DAC) 是一款具有电压输出的高精度、低功耗器件。DACx050x 根据设计具有单调性,并可提供低于 1LSB 的线性度。这些器件包括一个 2.5V、5ppm/°C 内部基准,可提供 1.25V、2.5V 或 5V 的满量程输出电压范围。
DACx050x 包含一个上电复位 (POR) 电路,此电路可确保 DAC 输出在零标度或中间标度上电,并保持在该刻度,直到将有效代码写入器件。这类器件消耗 1mA 的低电流,并具有断电功能,可在 5V 时将电流消耗降至 15µA(典型值)。
DACx050x 的数字接口可通过 SPI2C 引脚配置为 SPI 或 I2C 模式。在 SPI 模式下,DACx050x 使用一个在高达 50MHz 的时钟频率下运行的通用 3 线制串行接口。在 I2C 模式下,DACx050x 可在标准模式 (100Kbps)、快速模式 (400Kbps) 和快速+ 模式 (1.0Mbps) 下运行。
本用户指南介绍了 DAC80502-01EVM 的特性、操作和推荐用例,提供了有关如何使用 DAC80502-01EVM 电路板和所含软件的示例和说明。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等术语指的是 DAC80502-01EVM。本文档还包含原理图、参考印刷电路板 (PCB) 布局布线和完整的物料清单 (BOM)。