ZHCUBH9 November 2023
必须正确连接跳线才能运行 DAC80502-01EVM。表 3-1 提供了 DAC80502-01EVM 的可配置跳线设置的详细信息。图 3-2 显示了电路板上的默认跳线连接。
标识符 | 名称 | 职位 |
---|---|---|
J1 | FTDI DIS | 短接 1-2 – FTDI 通信已禁用。 OPEN – FTDI 通信已启用(默认)。 |
J5 | I2C-SPI | 短接 1-2 – SPI2C 接地以进行 SPI 通信(默认)。 短接 2-3 – SPI2C 连接到 VDD 以进行 I2C 配置。 OPEN – SPI2C 悬空,无效位置。 |
J6 | VDD SEL | 短接 1-2 – VDD 连接到 USB 5V(默认) 短接 3-4 – VDD 连接到板载 3.3V。 OPEN – VDD 由外部供电。 |
J8 | SDA - PICO | 短接 1-2 – 将 DAC80501 和 DAC80502 SDIN/SDA 引脚连接到 FTDI PICO 引脚以实现 SPI 模式(默认)。 短接 2-3 – 将 DAC80501 和 DAC80502 SDIN/SDA 引脚连接到 FTDI SDA 引脚,以实现 I2C 模式。 OPEN – 如果使用外部通信,则为开路。 |
J10 | U2 VREF = 2.5V | 短接 1-2 – 将 DAC80502 VREFIO 引脚连接到板载 2.5V 基准。 在闭合此跳线之前,确保内部基准已断电。 OPEN – 如果使用内部基准或通过 J9 使用外部基准,则为开路(默认)。 如果使用外部基准,则关闭内部基准。 |
J11 | SCL - SCLK | 短接 1-2 – 将 DAC80501 和 DAC80502 SCLK/SCL 引脚连接到 FTDI SCLK 引脚以实现 SPI 模式(默认)。 短接 2-3 – 将 DAC80501 和 DAC80502 SCLK/SCL 引脚连接到 FTDI SCL 引脚,以实现 I2C 模式。 |
J12 | U1 VREF = 2.5V |
短接 1-2 – 将 DAC80501 VREFIO 引脚连接到板载 2.5V 基准。 在闭合此跳线之前,确保内部基准已断电。 OPEN – 如果使用内部基准或通过 J9 使用外部基准,则为开路(默认)。 如果使用外部基准,则关闭内部基准。 |
J13 | U1 A0 选择 | 短接 1-2 – DAC80501 SPI 配置(默认)。 短接全部其他 – DAC80501 I2C 配置,请参阅表 3-7 了解跳线配置。 OPEN – 如果使用外部通信,则为开路。 |
J14 | U2 A0 选择 | 短接 1-2 – DAC80502 SPI 配置(默认) 短接全部其他 – DAC80502 I2C 配置,请参阅表 3-7 了解跳线配置。 OPEN – 如果使用外部通信,则为开路。 |
J19 | RST 选择 | 短接 1-2 – DAC80502 RSTSEL 引脚连接到 VDD。 OPEN – DAC80502 RSTSEL 引脚连接至 GND(默认)。 |