ZHCUBH9 November 2023
High Level Configuration 页面用于设置 DAC805xxEVM GUI 的配置。该页面包含一个选项卡:如果选择了 DAC80501 器件,则为 DAC80501;如果选择了 DAC80502 器件,则为 DAC80502。这两个选项卡可作为配置 DAC80501 和 DAC80502 的基本功能和测试的快捷方式。
图 4-10 展示了 High Level Configuration 页面的 DAC80501 选项卡。此选项卡用于设置 DAC 的增益和输出。也可以在此处开启和关闭内部基准和基准分频。
图 4-11 展示了 High Level Configuration 页面中的 DAC80502 选项卡。此选项卡用于设置 DAC 的增益和输出。也可以在此处开启和关闭内部基准和基准分频。