ZHCUBH9 November 2023
表 5-1 列出了 DAC80502-01EVM BOM。
位号 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
C1、C2、C5 | 3 | 4.7µF | 电容,陶瓷,4.7µF,16V,+/-10%,X7R,0603 | 0603 | GRM188Z71C475KE21D | MuRata |
C3、C4、C6、C7、C8、C10、C14、C15、C16、C20、C25 | 11 | 0.1µF | 电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 0 级,0603 | 0603 | 06035C104K4Z4A | AVX |
C9 | 1 | 0.47µF | 电容,陶瓷,0.47µF,25V,+/-10%,X7R,0603 | 0603 | GRM188R71E474KA12D | MuRata |
C11、C12 | 2 | 20pF | 电容,陶瓷,20pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0805 | 0805 | 08051A200JAT2A | AVX |
C13 | 1 | 10µF | 电容,陶瓷,10µF,25V,+/-10%,X7R,1210 | 1210 | C1210C106K3RACTU | Kemet |
C22,C26 | 2 | 1µF | 电容,陶瓷,1µF,25V,+/-20%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 | 0603 | CGA3E1X7R1E105M080AC | TDK |
C27 | 1 | 22µF | 电容,陶瓷,22µF,6.3V,+/-20%,X6S,0603 | 0603 | GRM188C80J226ME15D | MuRata |
D1、D2、D3 | 3 | 150V(典型值)钳位,Ipp,Tvs 二极管,表面贴装,0603(公制 1608) | 0603 | PGB1010603MRHF | Littelfuse Inc | |
F1 | 1 | 保险丝,0.5A,50VDC,SMD | 0603 | SF-0603F050-2 | Bourns | |
H1、H2、H3、H4 | 4 | 机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 | 螺钉 | NY PMS 440 0025 PH | B&F Fastener Supply | |
H5、H6、H7、H8 | 4 | 六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙 | 螺柱 | 1902C | Keystone | |
J1、J10、J12、J19 | 4 | 接头,2.54mm,2x1,金,TH | 接头,2.54mm,2x1,TH | 61300211121 | Wurth Elektronik | |
J3 | 1 | 插座,USB 2.0,Micro-USB Type B,R/A,SMT | USB-micro B USB 2.0,0.65mm,5 Pos,R/A,SMT | 10118194-0001LF | FCI | |
J4 | 1 | 标准香蕉插孔,绝缘,10A,红色 | 571-0500 | 571-0500 | DEM Manufacturing | |
J5、J8、J11 | 3 | 接头,2.54mm,3x1,金,TH | 接头,2.54mm,3x1,TH | 61300311121 | Wurth Elektronik | |
J6 | 1 | 接头,100mil,2x2,金,TH | 2x2 接头 | TSW-102-07-G-D | Samtec | |
J7 | 1 | 标准香蕉插孔,绝缘,10A,黑色 | 571-0100 | 571-0100 | DEM Manufacturing | |
J13、J14、J15 | 3 | 接头,2.54mm,5x2,金,TH | 接头,2.54mm,5x2,TH | 61301021121 | Wurth Elektronik | |
J16 | 1 | 接头,2.54mm,3x2,金,TH | 接头,2.54mm,3x2,TH | 61300621121 | Wurth Elektronik | |
L1 | 1 | 600Ω | 铁氧体磁珠,600Ω(在 100MHz 时),1A,0603 | 0603 | 782633601 | Wurth Elektronik |
LBL1 | 1 | 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 | PCB 标签, 0.650 x 0.200 英寸 | THT-14-423-10 | Brady | |
R1、R20 | 2 | 10kΩ | 10kΩ ±0.1%,0.1W,1/10W 片上电阻 0603(公制 1608),电流检测,薄膜 | 0603 | CRT0603-BY-1002ELF | Bourns Inc. |
R2、R3 | 2 | 10Ω | 电阻,10.0Ω,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-0710RL | Yageo |
R4 | 1 | 12.0kΩ | 电阻,12.0kΩ,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-0712KL | Yageo |
R5 | 1 | 47.0kΩ | 电阻,47.0kΩ,1%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603FR-0747KL | Yageo |
R6 | 1 | 1.00MΩ | 电阻,1.00MΩ,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 0603 | RMCF0603FG1M00 | Stackpole Electronics Inc |
R7、R15、R16、R17、R18 | 5 | 0Ω | 电阻,0Ω,5%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603JR-070RL | Yageo |
R11、R14 | 2 | 100Ω | 电阻,100Ω,1%,0.063W,0402 | 0402 | RC0402FR-07100RL | Yageo America |
R12,R13 | 2 | 2.00kΩ | 电阻,2.00kΩ,0.1%,0.1W,0603 | 0603 | RG1608P-202-B-T5 | Susumu Co Ltd |
SH1、SH2、SH3、SH4、SH5、SH6、SH7、SH8、SH9、SH10 | 10 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | 分流器,2 位,100mil | 881545-2 | TE Connectivity | |
TP1、TP2、TP3、TP9 | 4 | 测试点,微型,红色,TH | 红色微型测试点 | 5000 | Keystone、Keystone Electronics | |
TP5、TP6、TP7、TP8 | 4 | 测试点,多用途,黑色,TH | 黑色多用途测试点 | 5011 | Keystone Electronics | |
TP10、TP11 | 2 | 测试点,紧凑型,白色,TH | 白色紧凑型测试点 | 5007 | Keystone Electronics | |
U1 | 1 | 采用 WSON 封装、具有精密内部基准电压的真正 16 位、单通道、SPI/I2C、电压输出 DAC,8-WSON,–40°C 至 125°C | WSON8 | DAC80501ZDQFT | 德州仪器 (TI) | |
U2 | 1 | DAC80502DRX,DRX0010A (WSON-10) | DRX0010A | DAC80502DRX | 德州仪器 (TI) | |
U3 | 1 | 单路输出低输入电压要求 LDO,150mA,固定 1.8V 输出,1.8 至 5.5V 输入,具有低 IQ,5 引脚 SOT-23 (DBV),-40 至 125°C,绿色环保(符合 RoHS 标准,无锑/溴) | DBV0005A | TPS72118DBVR | 德州仪器 (TI) | |
U4 | 1 | 具有施密特触发输入和三态输出的 4 位定向电压电平转换器 | UQFN12 | TXU0104RUT | 德州仪器 (TI) | |
U5 | 1 | Future Technology Devices International Ltd FT4232H 四路高速 USB 转通用 UART/MPSSE IC,VQFN-56 | VQFN-56 | FT4232H-56Q-TRAY | FTDI | |
U6 | 1 | 具有漏极开路输出的汽车类单路缓冲器/驱动器,DBV0005A (SOT-23-5) | DBV0005A | SN74LVC1G07QDBVRQ1 | 德州仪器 (TI) | |
U7 | 1 | 低噪声,极低温漂,精密电压基准,-40°C 至 125°C,8 引脚 SOIC (D),绿色(RoHS,无锑/溴) | D0008A | REF5025AID | 德州仪器 (TI) | |
U8 | 1 | 500mA 低 IQ 小型低压降稳压器,DBV0005A (SOT-23-5) | DBV0005A | TLV75533PDBVR | 德州仪器 (TI) | |
U10 | 1 | 具有施密特触发输入和三态输出的汽车类 4 位定向电压电平转换器 | UQFN12 | TXU0304RUT | 德州仪器 (TI) | |
Y1 | 1 | 晶振,12MHz,18pF,SMD | ABM3 | ABM3-12.000MHZ-B2-T | Abracon Corporation | |
C17、C18、C19 | 0 | 0603 | ||||
C21 | 0 | 0603 | ||||
J2、J9、J17、J18、J21 | 0 | 连接器,末端发射 SMA,50Ω,SMT | 末端发射 SMA | 142-0701-801 | Cinch Connectivity | |
R8、R9、R10 | 0 | 0603 | ||||
R19 | 0 | 0Ω | 0603 |