ZHCUAX7A january 2019 – april 2023 ADS8353-Q1
本用户指南介绍了 ADS8353-Q1 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 的特性、操作和使用。此套件是 ADS8353-Q1 器件的评估平台,ADS8353-Q1 器件是一款 16 位双通道同步采样 600kSPS 单端和伪差分模拟输入逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),具有易于使用的串行编程接口 (SPI)。借助硬件、软件以及通过通用串行总线 (USB) 接口连接计算机,ADS8353Q1EVM-PDK 可以简化评估。本用户指南包括完整的电路说明、原理图和物料清单 (BOM)。
以下相关文档可从德州仪器 (TI) 网站获取。