ZHCUAX7A january   2019  – april 2023 ADS8353-Q1

 

  1.   1
  2.   ADS8353Q1EVM-PDK 评估模块
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 ADS8353Q1EVM-PDK 特性
    2. 1.2 ADS8353-Q1EVM 特性
  5. 2模拟接口
    1. 2.1 模拟输入的连接器
    2. 2.2 ADC 输入信号驱动器
      1. 2.2.1 输入信号路径
  6. 3数字接口
    1. 3.1 适用于 ADC 数字 I/O 的 SPI
  7. 4电源
    1. 4.1 ADC 输入驱动器配置
    2. 4.2 ADC 电压基准配置
  8. 5ADS8353Q1EVM-PDK 初始设置
    1. 5.1 默认跳线设置
    2. 5.2 EVM 图形用户界面软件安装
  9. 6ADS8353Q1EVM-PDK 操作
    1. 6.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 6.2 时域显示工具
    3. 6.3 频谱分析工具
    4. 6.4 直方图分析工具
  10. 7物料清单、印刷电路板布局布线和原理图
    1. 7.1 物料清单
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 原理图
  11. 8修订历史记录

ADC 电压基准配置

ADS8353-Q1 具有低噪声、低温漂、2.5V 内部电压基准。默认情况下,ADS8353-Q1 EVM 配置为与 2.5V 的 ADC 内部基准电压配合使用。在跳线 JP6 和 JP7 的引脚 1 上施加相同的基准电压,在伪差分配置中使用时可用于驱动 ADC AINM 引脚(在 0V 至 VREF 或 0V 至 2 x VREF 模拟输入范围内)。

此外,还提供了为 ADC 使用外部电压基准的配置。通过组装 REF34-Q1 (U8)、两个 OPA320-Q1(U9、U10)以及 U8、U9 和 U10 周围的偏置元件,可以生成外部基准电压。默认情况下,U8、U9 和 U10 周围的外部基准、放大器和偏置元件不会组装在电路板上。使用外部基准时,必须禁用 ADS8353-Q1 内部电压基准,并且必须对器件进行编程以接受 REFIO_x 引脚上的外部基准电压。