图 5-1 显示了丝印图,其中详细介绍了 ADS8353Q1EVM-PDK 的跳线位置。
表 5-1 列出了每个跳线的功能和默认配置。
表 5-1 默认跳线配置参考标识符 | 默认配置 | 说明 |
---|
JP1、JP2、JP3、JP4 | 进行中 | 使用这些跳线的引脚 1 作为备用位置,为 ADS8353-Q1 的 ADC A 和 ADC B 提供模拟输入。 |
JP5 | 进行中 | 连接此跳线可禁用 EEPROM 写保护。 |
JP6、JP7 | 进行中 | 跳线可将 VREF 或 VREF/2 馈入驱动 ADC AINM 引脚的 OPA320-Q1 输入。有关更多详细信息,请参阅节 7.3。 |
J6、J7 | 已关闭 [2-3] | 用以将 ADC 输入配置为单端或伪差分的跳线。默认情况下,跳线设置为单端,AINM_A、AINM_B = GND。有关更多详细信息,请参阅节 7.3。 |