ZHCUAX7A january   2019  – april 2023 ADS8353-Q1

 

  1.   1
  2.   ADS8353Q1EVM-PDK 评估模块
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 ADS8353Q1EVM-PDK 特性
    2. 1.2 ADS8353-Q1EVM 特性
  5. 2模拟接口
    1. 2.1 模拟输入的连接器
    2. 2.2 ADC 输入信号驱动器
      1. 2.2.1 输入信号路径
  6. 3数字接口
    1. 3.1 适用于 ADC 数字 I/O 的 SPI
  7. 4电源
    1. 4.1 ADC 输入驱动器配置
    2. 4.2 ADC 电压基准配置
  8. 5ADS8353Q1EVM-PDK 初始设置
    1. 5.1 默认跳线设置
    2. 5.2 EVM 图形用户界面软件安装
  9. 6ADS8353Q1EVM-PDK 操作
    1. 6.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 6.2 时域显示工具
    3. 6.3 频谱分析工具
    4. 6.4 直方图分析工具
  10. 7物料清单、印刷电路板布局布线和原理图
    1. 7.1 物料清单
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 原理图
  11. 8修订历史记录

频谱分析工具

频谱分析 工具(图 6-5)旨在通过使用“7-Term Blackman-Harris”窗口设置的单音正弦信号 FFT 分析来评估 ADS8353-Q1 SAR ADC 的动态性能(SNR、THD、SFDR、SINAD 和 ENOB)。另外,窗口设置为 None 可用于搜索直流输入中频率范围内的噪声杂散。

要进行动态性能评估,外部单端源必须具有比 ADC 更好的规格,以确保测量的系统性能不受信号源性能的限制。因此,外部基准源必须满足表 6-1 中所列的源要求。或者,用户可以使用精密信号注入器 EVM 来提供低失真、低噪声、2kHz 输入信号以驱动 ADC 的输入,并与大多数 TI SAR ADC 评估模块 (EVM) 配对使用。该电路板通过 USB 供电,还提供与 PC 的用户界面连接。

表 6-1 器件评估的外部源要求(SNR 和 THD)
规格说明规格值
信号频率2 kHz
外部源类型单端
外部源共模1.65V
最低 SNR90dB
最低 THD-115dB
GUID-20230221-SS0I-KR6Z-X0LZ-MRFSGMPSNX81-low.svg图 6-5 频谱分析工具