ZHCUAX7A january   2019  – april 2023 ADS8353-Q1

 

  1.   1
  2.   ADS8353Q1EVM-PDK 评估模块
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 ADS8353Q1EVM-PDK 特性
    2. 1.2 ADS8353-Q1EVM 特性
  5. 2模拟接口
    1. 2.1 模拟输入的连接器
    2. 2.2 ADC 输入信号驱动器
      1. 2.2.1 输入信号路径
  6. 3数字接口
    1. 3.1 适用于 ADC 数字 I/O 的 SPI
  7. 4电源
    1. 4.1 ADC 输入驱动器配置
    2. 4.2 ADC 电压基准配置
  8. 5ADS8353Q1EVM-PDK 初始设置
    1. 5.1 默认跳线设置
    2. 5.2 EVM 图形用户界面软件安装
  9. 6ADS8353Q1EVM-PDK 操作
    1. 6.1 用于 ADC 控制的 EVM GUI 全局设置
    2. 6.2 时域显示工具
    3. 6.3 频谱分析工具
    4. 6.4 直方图分析工具
  10. 7物料清单、印刷电路板布局布线和原理图
    1. 7.1 物料清单
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 原理图
  11. 8修订历史记录

概述

ADS8353Q1EVM-PDK 评估套件包括 ADS8353-Q1EVM 电路板和精密主机接口 (PHI) 控制器板,借助此套件可使随附的计算机软件通过 USB 与 ADC 进行通信,实现数据采集和分析。

ADS8353-Q1EVM 电路板包含 ADS8353-Q1 SAR ADC 以及使 ADC 实现卓越性能所需的所有外设模拟电路和元件。

PHI 控制器板主要提供三个功能:

  • 通过 USB 端口提供从 EVM 到计算机的通信接口
  • 提供与 ADS8353-Q1 器件进行通信所需的数字输入和输出信号
  • 为 ADS8353-Q1EVM 板上的所有有源电路供电

除了 ADS8353-Q1EVM 和 PHI 控制器板之外,该评估套件还包括用于连接计算机的 Type A 转 Micro-B USB 电缆。