按照以下步骤连接外部 ADC 时钟和模拟输入。如果要使用板载时钟,请按照板载时钟硬件设置一节中的说明进行操作。
下面显示的时钟频率适用于 ADC3663EVM 的上电/默认设置(旁路模式/非抽取),但所有 ADC 模式的物理连接和信号功率级别将保持相同。
- 对于采样时钟 (ADC3663EVM),将信号发生器设置为 65MHz,功率级别为 +10dBm。连接到 SMA 连接器 J4。为实现 ADC366xEVM 的更佳交流性能,建议为采样时钟使用带通滤波器。
- 对于 DCLKIN 时钟 (ADC3663EVM),将信号发生器设置为 260MHz,功率级别为 +10dBm。DCLKIN 时钟不需要带通滤波器。
注意: 外部 ADC 采样时钟源和 DCLKIN 源必须被锁频。如果不执行此操作,则捕获的数据将显示为加扰。如果使用板载时钟选项,则采样时钟和 DCLKIN 会被锁频。
- 对于模拟输入,将信号发生器设置为 5MHz,功率级别约为 +15dBm。需要使用带通滤波器来降低信号发生器的谐波和相位噪声影响。