ZHCUAD3 January 2021 ADC3661 , ADC3662 , ADC3663
ADC366xEVM 配备了板载电流分流监测器,能够测量 +1.8VDC 电源轨(AVDD 和 IOVDD)上的电流消耗。用户可以在 ADC35XX EVM GUI 的首页上读取 ADC366xEVM 功耗。点击“Measure Power”按钮以刷新当前值。此特性用于确定哪种模式/采样速度可为您的应用需求提供更佳功耗。