ZHCUAD3 January   2021 ADC3661 , ADC3662 , ADC3663

 

  1.   摘要
  2. 1引言
  3. 2设备
    1. 2.1 ADC366xEVM 功能
    2. 2.2 评估板功能标识摘要
    3. 2.3 所需设备
  4. 3设置过程
    1. 3.1 安装 High-Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
    2. 3.2 安装 ADC35XXEVM GUI 1.0 软件
    3. 3.3 连接 ADC366xEVM 和 TSW1400EVM
    4. 3.4 连接电源和进行 Mini-USB 连接
    5. 3.5 连接时钟和模拟输入
  5. 4ADC GUI 配置
    1. 4.1 旁路模式
      1. 4.1.1 ADC35XXEVM GUI:旁路模式 (2W) 配置
      2. 4.1.2 HSDC Pro:旁路模式
    2. 4.2 实时抽取模式
      1. 4.2.1 ADC35XX GUI:实时抽取模式配置(2W,16 位)
      2. 4.2.2 HSDC Pro:实时抽取模式
    3. 4.3 复杂抽取模式
      1. 4.3.1 ADC35XX GUI:复杂抽取配置
      2. 4.3.2 HSDC PRO:复杂抽取模式
  6. 5板载时钟硬件设置
    1. 5.1 板载时钟:硬件修改
    2. 5.2 板载时钟:ADC35XX GUI 实时抽取模式
  7. 6FDA 配置
  8. 7ADC36xxEVM 功率监测器
  9. 8测试图形
  10.   商标

HSDC Pro:实时抽取模式

在 ADC35xx GUI 中按下“Configure”后,执行以下步骤来设置 HSDC Pro:

  • 启动 HSDC Pro
  • 选择 TSW1400 并点击“OK”

  • 点击“OK”以显示“no firmware loaded”提示。

  • 选择“ADC3663_2W_16bit”以加载固件,然后点击“Yes”。

GUID-20210115-CA0I-FW82-J1RQ-1RCXRZZS95KF-low.png图 4-4 实时抽取 HSDC Pro INI 文件(2W,16 位)
  • 点击“ADC Output Data Rate”旁边的齿轮。
  • 在新的对话框中,在“ADC Sampling Rate”中输入“65M”
  • 在“ADC Input Frequency”中输入“1M”
  • 在“Decimation”中输入“16”
  • 点击“OK”
  • 点击“Capture”

    GUID-386BC787-323B-4FFB-B550-AB1258391CF5-low.png图 4-5 HSDC Pro 齿轮(实时抽取)
GUID-20210115-CA0I-HBLS-JG1V-VQZRXJMNLGGN-low.png图 4-6 HSDC Pro 16x 实时抽取 FFT(2W、16 位).