ZHCUAD3 January 2021 ADC3661 , ADC3662 , ADC3663
确保“板载时钟:硬件修改”中的步骤已执行,然后继续操作。要使用板载时钟对 ADC36xxEVM 进行编程,请按照上一节“ADC35xx GUI:实际抽取配置”中所述的步骤进行操作。在 GUI 中必须观察到的仅有差异是必须启用“CDC Clock Enable”按钮(绿色),并且必须点击“Configure CDC”按钮。
PLL_LOCK LED (D1) 也会亮起以确保 CDCE6214 已正确配置。