ZHCUAD3 January 2021 ADC3661 , ADC3662 , ADC3663
确保跳线 J16 在 2-3 位置分流。这允许通过 mini-USB 连接器向 ADC366xEVM 提供 5V 电压。
如果需要外部 5V 电源,则 J16 必须在 1-2 位置分流,外部 5V 可以连接到标有“+5 EXT”的测试点。仍进行 USB 数据连接以用于 SPI 通信。
J13 连接到 REFBUF 引脚。它可以保持悬空,也可以连接到 1.8V(分流引脚 2-3)以进行正常操作。
J14 连接到 PDN/SYNC 引脚。它可以悬空以连接到接地(分流引脚 1-2)以进行正常操作。要对 ADC 断电,请连接到 1.8V(分流引脚 2-3)。也可通过 SPI 对 ADC 断电。