ZHCUAD3 January   2021 ADC3661 , ADC3662 , ADC3663

 

  1.   摘要
  2. 1引言
  3. 2设备
    1. 2.1 ADC366xEVM 功能
    2. 2.2 评估板功能标识摘要
    3. 2.3 所需设备
  4. 3设置过程
    1. 3.1 安装 High-Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
    2. 3.2 安装 ADC35XXEVM GUI 1.0 软件
    3. 3.3 连接 ADC366xEVM 和 TSW1400EVM
    4. 3.4 连接电源和进行 Mini-USB 连接
    5. 3.5 连接时钟和模拟输入
  5. 4ADC GUI 配置
    1. 4.1 旁路模式
      1. 4.1.1 ADC35XXEVM GUI:旁路模式 (2W) 配置
      2. 4.1.2 HSDC Pro:旁路模式
    2. 4.2 实时抽取模式
      1. 4.2.1 ADC35XX GUI:实时抽取模式配置(2W,16 位)
      2. 4.2.2 HSDC Pro:实时抽取模式
    3. 4.3 复杂抽取模式
      1. 4.3.1 ADC35XX GUI:复杂抽取配置
      2. 4.3.2 HSDC PRO:复杂抽取模式
  6. 5板载时钟硬件设置
    1. 5.1 板载时钟:硬件修改
    2. 5.2 板载时钟:ADC35XX GUI 实时抽取模式
  7. 6FDA 配置
  8. 7ADC36xxEVM 功率监测器
  9. 8测试图形
  10.   商标

引言

ADC366xEVM 是用于评估德州仪器 (TI) 的 ADC366x 模数转换器 (ADC) 的评估板。ADC366x 使用串行 LVDS 接口输出数字数据。串行 LVDS 接口支持高达 1Gbps 的输出速率。ADC366x 可以使用内部抽取滤波器在“过采样和抽取”模式下运行,从而改进动态范围并省去外部抗混叠滤波器。

ADC366xEVM 具有以下特性:

  • 变压器和 FDA 耦合模拟输入
  • 用于板载时钟的 CDCE6214 时钟解决方案
  • 变压器耦合或单端时钟输入
  • INA226 电流分流监测器,用于评估功耗
  • 通过 mini-USB 供电

  • FMC 连接器

默认情况下,EVM 配置为通过交流耦合变压器(平衡-非平衡变压器)输入来接收采样时钟和模拟输入的外部输入。这些变压器执行单端至差分转换,并提供低噪声/失真无源输入。

为了充分发挥这种高性能 SAR ADC 的全部性能,建议在默认配置中评估此 ADC,然后根据需要在其他配置(如板载时钟或 FDA 输入)中进行评估。