ZHCUAD3 January   2021 ADC3661 , ADC3662 , ADC3663

 

  1.   摘要
  2. 1引言
  3. 2设备
    1. 2.1 ADC366xEVM 功能
    2. 2.2 评估板功能标识摘要
    3. 2.3 所需设备
  4. 3设置过程
    1. 3.1 安装 High-Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
    2. 3.2 安装 ADC35XXEVM GUI 1.0 软件
    3. 3.3 连接 ADC366xEVM 和 TSW1400EVM
    4. 3.4 连接电源和进行 Mini-USB 连接
    5. 3.5 连接时钟和模拟输入
  5. 4ADC GUI 配置
    1. 4.1 旁路模式
      1. 4.1.1 ADC35XXEVM GUI:旁路模式 (2W) 配置
      2. 4.1.2 HSDC Pro:旁路模式
    2. 4.2 实时抽取模式
      1. 4.2.1 ADC35XX GUI:实时抽取模式配置(2W,16 位)
      2. 4.2.2 HSDC Pro:实时抽取模式
    3. 4.3 复杂抽取模式
      1. 4.3.1 ADC35XX GUI:复杂抽取配置
      2. 4.3.2 HSDC PRO:复杂抽取模式
  6. 5板载时钟硬件设置
    1. 5.1 板载时钟:硬件修改
    2. 5.2 板载时钟:ADC35XX GUI 实时抽取模式
  7. 6FDA 配置
  8. 7ADC36xxEVM 功率监测器
  9. 8测试图形
  10.   商标

连接电源和进行 Mini-USB 连接

按照以下步骤连接电源和进行 mini-USB 连接:

  1. 将电源线连接到 TSW1400EVM 的 5V(最小 3A)电源。将电源开关 (SW7) 置于“On”位置。
  2. 将 mini-USB 电缆连接到 TSW1400EVM (J2)。
  3. 将 mini-USB 电缆连接至 ADC366xEVM (J16)。