ZHCUAD3 January   2021 ADC3661 , ADC3662 , ADC3663

 

  1.   摘要
  2. 1引言
  3. 2设备
    1. 2.1 ADC366xEVM 功能
    2. 2.2 评估板功能标识摘要
    3. 2.3 所需设备
  4. 3设置过程
    1. 3.1 安装 High-Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
    2. 3.2 安装 ADC35XXEVM GUI 1.0 软件
    3. 3.3 连接 ADC366xEVM 和 TSW1400EVM
    4. 3.4 连接电源和进行 Mini-USB 连接
    5. 3.5 连接时钟和模拟输入
  5. 4ADC GUI 配置
    1. 4.1 旁路模式
      1. 4.1.1 ADC35XXEVM GUI:旁路模式 (2W) 配置
      2. 4.1.2 HSDC Pro:旁路模式
    2. 4.2 实时抽取模式
      1. 4.2.1 ADC35XX GUI:实时抽取模式配置(2W,16 位)
      2. 4.2.2 HSDC Pro:实时抽取模式
    3. 4.3 复杂抽取模式
      1. 4.3.1 ADC35XX GUI:复杂抽取配置
      2. 4.3.2 HSDC PRO:复杂抽取模式
  6. 5板载时钟硬件设置
    1. 5.1 板载时钟:硬件修改
    2. 5.2 板载时钟:ADC35XX GUI 实时抽取模式
  7. 6FDA 配置
  8. 7ADC36xxEVM 功率监测器
  9. 8测试图形
  10.   商标

ADC366xEVM 功能

ADC366xEVM 从 USB 2.0、+5V 电源轨接收电源,然后转换为 +3.3VDC 和 +1.8VDC。ADC 从 TPS62231 直流/直流转换器接收 +1.8VDC。可以在 ADC35xxEVM GUI 中(使用 INA226)监测 1.8V 电源轨的功耗。使用 FTDI (FT4234H) 建立 USB 到 SPI 通信。ADC 时钟可以从外部或板载 PLL/分配器 CDCE6214 提供(高质量的外部时钟用于实现更佳的交流性能)。模拟输入可以通过平衡-非平衡变压器 (ADT1-6T+) 输入进行交流耦合,也可以通过板载 FDA (THS4541) 进行直流(或交流)耦合。在本用户指南的所有示例中,模拟输入均为 3.2Vpp,并以 -1dBFS (~2.8Vpp) 驱动。

ADC366x 系列具有 +1.6V 电压基准 (VREF),可以由内部或外部供电。默认情况下,EVM 配置为使用 REF3318(分压至 +1.6V)和 OPA837 高速放大器驱动电压基准,以提供外部电压基准。任何时候,都可以通过 SPI 写入将 VREF 更改为内部基准。

ADC366x 系列使用无缓冲的模拟输入,因此,需要一个干扰滤波器来减轻采样电容器切换(采样/保持)时的 ADC 采样干扰。干扰滤波器用作低通滤波器,其转角频率 (Fc) 为 30MHz(接受直流至 30MHz)。

ADC366xEVM LVDS 输出数据发送到 FMC 连接器,然后连接到 LVDS 转插卡。然后,此转插卡映射到 TSW1400EVM HSMC 连接器,以捕获 ADC366xEVM SLVDS 时钟和数据信号。

GUID-4CA84AA6-084A-4662-BC10-ABAF627188EC-low.gif图 2-1 ADC36xxEVM 方框图:平衡-非平衡变压器输入
GUID-F2D95995-D2F4-4765-8818-735F38184164-low.gif图 2-2 ADC36xxEVM 方框图:FDA 输入