ZHCT335B october   2020  – october 2020 BQ24610 , BQ25713 , BQ25790 , LM66100 , LM74700-Q1

 

  1.   1
  2. 引言
  3. 了解电池包
  4. 电池包堆叠要求
  5. 多电池管理系统设计
  6. 电池充电
  7. 电池电量监测和保护
  8. 直流/直流转换器或控制器级(升压级或降压/升压级)
  9. ORing 控制
  10. 负载均分
  11. 10结语
  12. 11参考文献
  13. 12相关网站

电池包堆叠要求

锂电池是十分危险的。锂电池航空运输对电池容量和电池节数有各种限制条件,只有依照U.N.测试手册和标准获取U.N. 38.3 认证才被允许运输。《国际航空运输协会危险货物规则》对危险物品运输的分类、标记、包装、标签和文件都进行了具体规定。

设计可堆叠的多电池管理系统,可以让超声扫描仪制造商制造小容量的电池,从而更能符合运输限制。通过堆叠这些尺寸更小的电池,设计人员可以提高电池容量,从而为设备提供更长的备用运行时间。