ZHCT335B october   2020  – october 2020 BQ24610 , BQ25713 , BQ25790 , LM66100 , LM74700-Q1

 

  1.   1
  2. 引言
  3. 了解电池包
  4. 电池包堆叠要求
  5. 多电池管理系统设计
  6. 电池充电
  7. 电池电量监测和保护
  8. 直流/直流转换器或控制器级(升压级或降压/升压级)
  9. ORing 控制
  10. 负载均分
  11. 10结语
  12. 11参考文献
  13. 12相关网站

多电池管理系统设计

多电池管理系统能准确共享负载,从而简化电池堆叠。例如,4S4P 锂离子电池组具有四条并联路径,每条路径包含四节串联电池。

表 1 列出了多电池管理系统的规格。

表 1 4S4P 电池管理系统的基本规格
规格
化学电池 锂离子电池
电池电压 3.6V 至 4.2V(充满电时)
电池配置 4S4P
最大电池组电压 14.4V 至 16.8V(充满电时)
系统输入电压 12V 或 24V(有时使用 19V 笔记本电脑充电器作为输入电源)
系统输出电压 12V 或 24V

图 2 展示了多电池系统的五个阶段:电池充电、电池电量监测和保护、直流/直流转换器或控制器级、ORing 控制和负载共享。