ZHCT335B october   2020  – october 2020 BQ24610 , BQ25713 , BQ25790 , LM66100 , LM74700-Q1

 

  1.   1
  2. 引言
  3. 了解电池包
  4. 电池包堆叠要求
  5. 多电池管理系统设计
  6. 电池充电
  7. 电池电量监测和保护
  8. 直流/直流转换器或控制器级(升压级或降压/升压级)
  9. ORing 控制
  10. 负载均分
  11. 10结语
  12. 11参考文献
  13. 12相关网站

电池充电

4S 电池电压范围为 14.4V 至 16.8V。大部分电池充电器具备电源路径管理功能,这意味着电池充电器输出可以来自输入电压,也可以来自电池电压。此电源路径管理是动态过程。电池充电器在输入电压为 12V 时,用作升压充电器;当输入电压为 24V 时,则用作降压充电器。

GUID-02DDA4C6-131B-47AD-860E-34A96A36B68C-low.png 图 2 4S4P 电池包的多电池管理系统

在充电和放电过程中,电池充电器分别使用外部或集成式场效应晶体管 (FET)。例如,如图 3 所示,德州仪器 (TI) 的 BQ25713 是一款具有 12V 输入的 1 至 4 节电池降压/升压电池充电器控制器。BQ24610 是一款支持 24V 输入的 1 至 6 节电池独立同步降压电池充电器控制器。这两款充电器控制器均使用外部 FET 来提供较高的电流。如果负载电流是 5A 或更低,具有集成式 FET 的 BQ25790 充电器更适合。

提高电池充电速度需要更高的电流,随着时间的推移,会加速电池老化。在充电过程中锂析出(金属锂的沉积),导致可充电电池的性能下降。在低温下充电也可能会产生析锂效应。使用 TI Impedance Track™ 和智能充电技术,通过预测剩余电池电量(准确率超过 99%),可以延长电池使用寿命, 同时在不降低其他性能的情况下更快地充电。

在超声扫描仪中,电池越大,并不一定意味着电池的使用寿命越长。电池容量受多个参数影响,例如电流、电压和温度。电池寿命(或电池充电周期数)和运行时间(或能放心使用所有可用的电池容量而不出现提前关断等意外)是需要考虑的两个重要因素。