ZHCT335B october   2020  – october 2020 BQ24610 , BQ25713 , BQ25790 , LM66100 , LM74700-Q1

 

  1.   1
  2. 引言
  3. 了解电池包
  4. 电池包堆叠要求
  5. 多电池管理系统设计
  6. 电池充电
  7. 电池电量监测和保护
  8. 直流/直流转换器或控制器级(升压级或降压/升压级)
  9. ORing 控制
  10. 负载均分
  11. 10结语
  12. 11参考文献
  13. 12相关网站

电池电量监测和保护

稳健的电池系统一定要具备电池电量计和保护器,这样不仅能够提高超声波系统的安全性,还能延长电池包的运行时间和寿命。认证功能可确保电池得到安全和经过授权的使用,而采用 Impedance Track™ 技术的电池电量监测计通过测量电池阻抗,可以直接衡量放电倍率、温度、老化和其他因素对电池产生的影响。

电池电量监测计可以在电池寿命即将结束时发出预警;在医院环境中,收到这样的预警有助于避免发生医疗事故。锂离子电池虽然非常高效,但仍然会发生电池故障。要实现安全可靠的运行,设备应提供准确的电池监控,设定阈值,在充电和放电过程中进行过流保护,并在电池过度充电和电量耗尽时提供保护。BQ40Z50-R2 1 至 4 节锂离子电池组管理器是一种集成的单芯片电池组解决方案,具备电量监测、保护和认证功能。

了解智能电池组的不同组件很重要。智能电池是一种带有集成式电量监测计和接口的电池组,支持电池与主机设备进行通信,从而读取关于电池充电状态、运行状况、保护原因、优选充电方法以及其他方面的信息。通过智能电池,主机处理器不需要使用任何算法或进行任何计算。

GUID-C41CAEF3-E4AC-4B40-8105-B9EF6CAB041A-low.png图 3 4 节串联电池包的充电阶段和动态电源路径管理