ZHCT335B october   2020  – october 2020 BQ24610 , BQ25713 , BQ25790 , LM66100 , LM74700-Q1

 

  1.   1
  2. 引言
  3. 了解电池包
  4. 电池包堆叠要求
  5. 多电池管理系统设计
  6. 电池充电
  7. 电池电量监测和保护
  8. 直流/直流转换器或控制器级(升压级或降压/升压级)
  9. ORing 控制
  10. 负载均分
  11. 10结语
  12. 11参考文献
  13. 12相关网站

了解电池包

通过电化学反应,单节电池可产生电势或电压。其尺寸和化学类型分别决定电池的额定容量和额定电压。通过将多节电池串联,来提供所需的工作电压,即将每节电池的电压电势相加而得到总端电压。并联连接电池时,可通过累加每节电池的额定容量,获得电池组容量。有些电池组既有串联连接,也有并联连接。例如,4S2P(4 个串联,2 个并联)电池组具有四节串联电池和两节并联电池,类似的,5S4P 电池组具有五节串联电池和四节并联电池。

图 1a 展示了具有两节 4.2V 锂离子电池串联 (2S) 的电池包,可产生 8.4V 额定电压。添加串联电池只会增加电压,容量保持不变。要增加电流,可以并联一节或多节电池,如图 1b 所示。图 1c 所示的串联、并联组合配置可提高设计灵活性,并为使用标准电池的超声波扫描仪应用提供所需的额定电压和电流。

GUID-6C70CA68-05CC-43F5-BD35-2389EBF91ED7-low.png图 1 锂离子电池的电压和容量调节