ZHCT335B october   2020  – october 2020 BQ24610 , BQ25713 , BQ25790 , LM66100 , LM74700-Q1

 

  1.   1
  2. 引言
  3. 了解电池包
  4. 电池包堆叠要求
  5. 多电池管理系统设计
  6. 电池充电
  7. 电池电量监测和保护
  8. 直流/直流转换器或控制器级(升压级或降压/升压级)
  9. ORing 控制
  10. 负载均分
  11. 10结语
  12. 11参考文献
  13. 12相关网站

ORing 控制

为了向设备提供单一电源而必须将多个电源路径连接到一起时,需要 ORing 功能。过去的方法是使用分立式二极管执行 ORing 控制,但二极管的主要缺点是正向压降大,这会增加功耗并缩短电池的工作时间。将分立式二极管替换为集成式理想二极管(如图 4a 所示的 LM73100)有助于减小正向压降。随着电池电压下降,分立式二极管将首先达到其最低电压阈值,与集成式理想二极管相比,分立式二极管的正向压降会导致更快的系统失效。

使用集成式理想二极管的另一个优势是其反向漏电流比分立式二极管的低。当主电源处于活动状态时,流入备用电池的反向泄漏电流会破坏备用电池容量,进而缩短备用电池的寿命。另一方面,当备用电池为系统供电时,流入主电源路径的反向泄漏电流会导致无用的电流消耗。更大程度降低反向泄漏电流有助于延长电池寿命。

使用低 RDS(on) FET 替换 ORing 二极管,以及由图 4b 中的 LM74700 等 ORing FET 控制器驱动,有助于进一步延长电池总体寿命并提高系统性能。