ZHCT335B october   2020  – october 2020 BQ24610 , BQ25713 , BQ25790 , LM66100 , LM74700-Q1

 

  1.   1
  2. 引言
  3. 了解电池包
  4. 电池包堆叠要求
  5. 多电池管理系统设计
  6. 电池充电
  7. 电池电量监测和保护
  8. 直流/直流转换器或控制器级(升压级或降压/升压级)
  9. ORing 控制
  10. 负载均分
  11. 10结语
  12. 11参考文献
  13. 12相关网站

直流/直流转换器或控制器级(升压级或降压/升压级)

由于 4S4P 电池包的每个并联路径都是四节串联电池(14.4V 至 16.8V)组合,因此超声波系统(前端和后端单元)的输出电压可以是 12V、19V 或 24V。为了提供其中一种系统电压,电池包的每个并联路径都应具有一个直流/直流转换器或控制器级(后者用于提供更高的输出电流)。转换器或控制器可以是升压或降压/升压类型,具体视要求而定。在 4S4P 锂离子电池组的示例中,可以使用降压/升压控制器。