ZHCT335B october   2020  – october 2020 BQ24610 , BQ25713 , BQ25790 , LM66100 , LM74700-Q1

 

  1.   1
  2. 引言
  3. 了解电池包
  4. 电池包堆叠要求
  5. 多电池管理系统设计
  6. 电池充电
  7. 电池电量监测和保护
  8. 直流/直流转换器或控制器级(升压级或降压/升压级)
  9. ORing 控制
  10. 负载均分
  11. 10结语
  12. 11参考文献
  13. 12相关网站

引言

要对医院重症监护室的患者进行持续监控,需要使用具备持续电源的医疗设备。在重要医疗应用中,是完全不允许丢失任何患者数据的;此外,电源故障还可能会损坏扫描设备中的昂贵电子元件。

医疗超声成像诊断技术可实现人体内部器官可视化,不仅可以看到器官的大小、结构,还能预估其血液流动情况。根据发送和接收通道数量的不同,超声波扫描仪可分为高级手推车式、便携式和智能探头式。高级手推车式超声波扫描仪通常通过线路供电,不过,它们也具有多个电池组作为备用电源。