ZHCT335B october 2020 – october 2020 BQ24610 , BQ25713 , BQ25790 , LM66100 , LM74700-Q1
在没有负载分配的情况下使用 ORing 控制时,如果路径电压完全匹配,则可以一次性部署所有 FET。但是,由于电池的容量、电压级别和精度差异,可能很难平衡各路径中的电流。根据输出负载情况,每个并联路径的充放电电流都略有不同。正确平衡和分配多个路径中的负载至关重要。
通过电池路径之间的准确负载分配和连接主输入电源的有源 ORing,可实现跨多个平台使用标准化电路,从而产品缩短上市时间。这种模块化可提高灵活性,因此能轻松重新配置系统,适应各种输出电压和负载电流组合。借助此类系统的可扩展性,我们可轻松满足日益提高的负载电流要求。负载分配也有助于实现冗余,并简化了由于电池单元较小而需要进行的热管理。
总体而言,负载分配不仅可提高系统性能,还有助于通过航空运输的小单元模块,在接收方进行组合。
最后,根据输入和输出规格,再增加一个直流/直流转换器(或控制器),就可以为超声波扫描仪的前端和后端单元供电。